Sensor Toolbox Development Platform for MPL3115A2 Pressure/Altimeter Sensor

FRDMSTBC-P3115

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

センサ

気圧15 ~ 150 kPa

Features

FRDMKL25-P3115

    Demonstration Kit (FRDMSTBC-P3115 Sensor Shield Development Board and FRDM-KL25Z Board):

  • Enables an ‘Out of the box’ demo using the Sensor Toolbox – CE software
  • Enables quick and easy visualization of sensor data and results

FRDMSTBC-P3115

    Sensor Shield Development Board:

  • Compatible with Arduino® and most NXP® Freedom development boards
  • Enables detailed sensor evaluation and development using the Sensor Toolbox – CE software
  • Allows Register level analysis, computation of key sensor parameters like Current Consumption, debugging communication protocols like I2C and SPI, data logging etc.

BRKTSTBC-P3115

    Breakout board:

  • Small form factor with the same design as the FRDMSTBC-P3115
  • Enables easy prototyping: Can be easily wired or clipped onto host systems

購入オプション

FRDMSTBC-P3115-Image

クリックして展開

  • FRDMSTBC-P3115

  • Freedom Sensor Shield Board for the MPL3115. FRDM board, Sensor Toolbox, and ISF compatible.

  • JP¥5,643
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
FRDMKL25-P3115-Image

クリックして展開

  • FRDMKL25-P3115

  • Kit containing the FRDM-KL25Z and the FRDMSTBC-P3115 boards.

  • JP¥9,881
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
BRKTSTBC-P3115-Image

クリックして展開

  • BRKTSTBC-P3115

  • Sensor Breakout Board for the MPL3115 with FRDMSTBC-P3115 design.

  • JP¥4,583
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

5 設計・ファイル

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??