SABRE Board for Smart Devices Based on the i.MX 7Dual Applications Processors

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 7 Processors

Features

Processor

  • Two Arm® Cortex®-A7 core operating up to 1 GHz
  • Single Arm Cortex -M4 core operating up to 200 MHz

Memory

  • 1 GB DDR3, 533 MHz
  • eMMC expansion footprint
  • NAND flash expansion footprint
  • QSPI flash expansion footprint

Power Management

  • PF3000 PMIC

Display/Camera Connectors

  • Expansion port for EPDC (Electrophoretic Display Controller)
  • Port for Parallel LCD display
  • Port for HDMI display
  • Port for MIPI DSI display
  • Port for MIPI CSI CMOS sensor (camera)

Wireless

  • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi® on board
  • Bluetooth V4.0 + EDR on board

Connectivity

  • Dual Ethernet (both 1 GigE) on board
  • 1 SD socket for boot code
  • 1 mikroBus socket
  • 1 USB host connector
  • 1 micro USB OTG connector
  • Full Mini PCIe socket
  • SIM card slot
  • CAN (DB-9)

Debug

  • UART via USB port
  • 10-pin standard JTAG connector for debugging

Sensor Fusion

  • Accelerometer, magnetometer, gyroscope
  • Barometer, altimeter

購入オプション

MCIMX7SABRE-Image

クリックして展開

  • MCIMX7SABRE

  • SABRE Board, Hardware, i.MX 7.

  • JP¥36,647
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
  • JP¥66,082
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 38 ドキュメント

  • サポート情報

    IMX_O8.0.0_1.0.0_ANDROID_DOCS注目

  • ユーザ・ガイド

    Get Started with the MCIMX7SABREはじめに

  • ユーザ・ガイド

    SABRE SDB for i.MX 7Dual - Quick Start Guideはじめに

  • エラッタ

    Mask Set Errata for Mask 2N09P

  • ファクト・シート

    i.MX 7Solo, i.MX 7Dual Fact Sheet

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 46 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??