MC9S08GW 8-bit Segment LCD Tower System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

8ビットS08 MCU

Features

Microcontroller

  • MC9S08GW64 MCU

Connectivity

  • RS-232 port

Power Management

  • 3-phase AC voltage and current simulation input

Display

  • 2 x 28 segments LCD display

Debug

  • On-board OSBDM debug support with Mini-B USB connector

User Components

  • Potentiometers for ADC input and LCD contrast adjustment
  • 1 reset push button and 4 functional push switches
  • Separate 32,768 Hz Crystal for system clock and RTC

購入オプション

TWR-S08GW64-Image

クリックして展開

  • TWR-S08GW64

  • Tower System, 8-bit MCU Module, MC9S08GW, Segment LCD.

    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 11 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

2 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??