Kinetis® KL3x, KL4x Tower® System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

Features

Microcontroller

    MKL46Z256VLL4 MCU

  • 48 MHz
  • 256 kB flash
  • 32 kB RAM
  • segment LCD low power
  • 100 LQFP package

Clock

  • 32.768 clock for RTC operation

Connectivity

  • Dual role USB interface with Micro-AB USB connector
  • General-purpose Tower plug-in (TWRPI) socket
  • Touch / SLCD Tower plug-in (TWRPI) socket
  • GPIO header for prototyping

Power Management

  • Power selectable 3.3 V/1.8 V

Debug

  • Onboard debug circuit MK20 openSDA serial debug interface with virtual serial port and mass storage device boot loader

Sensors

  • Three-axis accelerometer (MMA8451Q)
  • Infrared transmit and receive

Components

  • Four user-controllable LEDs
  • Two capacitive touchpads
  • Two user pushbutton switch
  • Potentiometer
  • Potentiometer for ADC measurements

購入オプション

TWR-KL46Z48M-Image

クリックして展開

  • TWR-KL46Z48M

  • Tower System Development Board for Kinetis KL16/KL26 (256KB Flash), KL34, KL36 and KL46 MCUs.

  • JP¥21,929
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??