Tower System Elevator Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

Features

Connectivity

  • Four 164-pin card-edge connectors carrying standardized serial and expansion bus signals
  • Two 2 x 80 connectors on backside for easy signal access and side-mounting board (e.g. TWR-LCD)

購入オプション

TWR-ELEV-Image

クリックして展開

  • TWR-ELEV

  • Tower System, Peripheral Module, Elevator Risers.

  • JP¥5,740
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??