Zigbee PROによるホーム・エネルギー管理
家庭内スマートメーターは、使用している電力の量を表示し、リアルタイムでコストを計算します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPは、幅広いアプリケーションで利用できる低消費電力のSub-1GHzワイヤレス・ソリューションを提供しています。これらの高性能の双方向無線は、FSK/GFSK/OOKn/MSKなどの独自の変調に基づくライセンス・フリーの産業科学医療 (ISM) 周波数帯域の315、433、470、868、915、928、および960MHzを含む広い周波数範囲で動作します。
複数の規格および独自のプロトコルをサポートする計測アプリケーション用のMCUおよび通信ICの例を参照してください。
メモリ | サポート | 無線性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | CPU | Flash / SRAM / EEPROM |
ソフトウェア | サポート対象 バンド |
感度 | 送信 出力 |
受信 電流 |
送信 電流 |
OL2385 | 16 Bit RISC CPU | 32Kb Flash | 対応 | (160 - 960 Mhz) 4(G)FSK、200 kbps 2(G)FSK、ASK、OOK |
-126 dBm | +14 dBm | <11mA | 29 mA @ +14dBm |
家庭内スマートメーターは、使用している電力の量を表示し、リアルタイムでコストを計算します。