NXP® 는 안전하고 편리한 차량제어 및 도난방지 시스템을 위한 광범위한 차세대 자동차 트랜스폰더와 리더기를 제공합니다.

  • 자동차 NFC 제품은 NFC 전단부에 고성능 32-bit 마이크로컨트롤러가 장착되어 있습니다. NXP의 솔루션은 소수의 부품들이 더욱 긴밀하게 통합될 수 있도록 지원합니다.
  • 자동차 도난방지 시스템은 첫 도입 후 차량 도난을 90% 이상 줄이는데 기여했습니다. NXP® 트랜스폰더 기반의 도난방지장치 시장을 주도하고 있습니다.
  • 스마트키(PKE) 시스템은 운전자를 인식하고 운전자가 접근하면 차문을 열어줍니다. 또한, 운전자 하차 시 자동으로 차량이 잠겨지고 조명이 꺼지며 경보장치가 작동합니다.
  • 버튼식 무선키(RKE) 시스템은 자동차 시동 기능과 도난방지 기능이 결합되어 있습니다. NXP의 최신 IC는 자동차 키에 최고의 유연성과 기능성을 구현시켜 주는 RISC 프로세서가 내장되어 있습니다.
  • RF 링크 솔루션에는 임베디드 마이크로컨트롤러가 내장된 무선 주파수 트랜시버가 포함되어 있습니다. 자동차 전자키와 차체제어모듈(BCM) 애플리케이션을 지원합니다.

특징

  • 솔루션에는 트랜스폰더, 암호화 및 C/R(challenge/response) 시스템, 매칭되는 기지국 IC가 포함되어 있습니다.
  • 최신 암호화 알고리즘을 이용한 상호 인증
  • 자동차업계에서 요구하는 엄격한 품질 표준 준수
  • 배터리 불필요

제품 설명
NCF3320AHN The NXP® NCx3320 combines high RF output power with robust multiple protocol support. The high integration level makes it ideal for car door handles
NCF3340AHN Automotive qualified NFC Controller with NCI interface
NCK2983AHN RF Link, Low Power Multi-Channel UHF Transceiver with Triple Receiver