MIFARE® 는 광범위한 비접촉 IC 제품을 대표하는 NXP의 가장 유명한 브랜드로서, 평균 인식 거리가 최대 10cm(4 inch)로 전 세계 40종 이상의 분야에서 사용되고 있습니다. 리더기 2억 6천만개, 카드 부품 100억개의 판매량을 달성한 MIFARE 제품은 ISO/IEC 14443에 대한 완전 호환성도 갖추고 있어 경쟁 인터페이스 기술에 비해 우수한 신뢰성이 검증된 제품입니다.

MIFARE® ICs

특징

  • 국제 표준 ISO/IEC 14443와 완전 호환
  • NFC 포럼 태그 Type 4까지 호환
  • 4-byte, 7-byte UID 및 랜덤 ID 지원
  • 다양한 수준의 암호화, 인증, 통신 속도 지원
  • 공통평가기준(CC) EAL5+까지 인증
  • 정품 및 근접 확인 기능 제공
  • 미래에 대비한 발전 계획 로드맵 – 표준 인터페이스를 채용하여 현재의 인프라를 미래의 IC에 대비하여 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
  • 가치망 수준 전체에 걸쳐 제품 포트폴리오의 일관성을 유지하고 다양성 있게 구성

응용 애플리케이션

  • 교통 발권
  • 로열티 & 소액결제
  • 이벤트 티켓 발권/제한사용 티켓 발권
  • 엑세스 컨트롤
  • 다중 애플리케이션