NXP의 첨단 전력 기술과 NXP가 운영하는 글로벌 조직들의 지원을 통해 편리한 설계의 세계를 경험해 보세요. NXP의 광범위한 포트폴리오는 모바일 전화용 초소형 MOSFET에서부터 DVD+RW 애플리케이션용 전력관리 전용 IC에 이르기까지 모든 것들이 망라되어 있습니다.

AC-to-DC 솔루션
  • AC-DC 컨트롤러
  • AC-DC PFC 컨트롤러
  • 2차측 컨트롤러
추가 정보
배터리 관리
  • 리튬이온/리튬폴리머 베터리 충전기
  • 배터리 센서
추가 정보
DC-to-DC 솔루션

전력관리에서 가장 중요하게 고려할 요소 중 하나는 전력 변환의 편리성입니다. 설계상 전원 공급원이 메인 전원이든 베터리든, NXP®는 고도로 통합된 비용 효과적 솔루션을 제공합니다.

추가 정보
부하 스위치

애플리케이션 서브시스템의 전력 배분을 관리하여 총 전력 소모량을 획기적으로 줄여주는 로직 기반의 하이사이드 부하 스위치

추가 정보
엔진 및 DC 모터 제어
  • 가솔린 및 디젤 엔진 컨트롤
  • 전기 모터 컨트롤
  • H-브릿지, 스텝퍼, 모터 드라이버
추가 정보
조명 드라이버 및 컨트롤러 ICs
  • 검증된 신뢰성
  • 고집적 솔루션으로 소형화 구성 가능
  • 효율성, 선로전압변동률, 통합 측면에서 동급 최강의 성능
추가 정보
Linear Regulators
  • SMARTMOS 기술
  • 시스템 기반칩 (SBCs)
  • LDO(전압강하) 레귤레이터, 하이사이드 스위치 등과 물리계층 트랜시버(CAN, LIN)의 결합
추가 정보
선형 전압 레귤레이터

전압강하(LDO), DDR, 다수의 출력 기기 제품군 포함.

추가 정보

PMICs

PMICs
  • 시스템 레벨 PMIC 솔루션에 고급 사용자설정 기능 및 프로그래밍 기능 구현
  • One Time Programmable (OTP) memory
추가 정보
이더넷 전원장치 (PoE)
  • 기존의 Cat5/Cat5e/Cat6 LAN 케이블을 통해 데이터 및 운영전력 전송
  • 무선 LAN 액세스 포인트, IP 전화, IP 카메라 지원
추가 정보
스위칭 레귤레이터
  • 고효율 동기식 강압/승압형(buck/boost) 레귤레이터
  • 보호 기능 및 공간 효율적인 소형화 디자인
  • 정밀하게 유지되는 전력 업/다운 시퀀싱
  • SMARTMOS 기술
추가 정보
무선 전력 수신기

고주파 무선 충전 수신기 프론트엔드

추가 정보
무선 전력 송신기

Wireless Power Transmtiters

추가 정보
무선 충전 ICs
  • 저전력(5-Watt) ~ 중전력(15-Watt) 지원 솔루션
  • 시스템에 내장된 무선 충전 컨트롤러 기능
  • 추가 IO 및 메모리
추가 정보

전력 관리

설계 리소스

  • 보드
    • NXQ1TXA5DB1340: NXQ1TXA5 WPC 1.1.2 Qi-준수 무선 충전기 데모 보드
    • OM13320: I2C Fm+ 개발 보드 Kit OM13320
    • OM13491: 표면 실장 DIP 평가 보드 OM13491
    • OM13492: 표면 실장 DIP 평가 보드 OM13492
    • OM13493: 표면 실장 DIP 평가 보드 OM13493
    • OM13494: 표면 실장 DIP 평가 보드 OM13494
    • OM13495: 표면 실장 DIP 평가 보드 OM13495
    • OM13496: 표면 실장 DIP 평가 보드 OM13496
    • OM13497: 표면 실장 DIP 평가 보드 OM13497
    • OM6275: NXP® I2C 데모 보드 2005-1 kit
    • TEA1708DB1168: TEA1708T active X-cap 방전 데모보드
    • TEA1716DB1255: TEA1716 90W / 19.5V 공진 LLC + PFC 콤보 컨트롤러
    • TEA1716DB1258: TEA1716 150W / 19.5V 컴퓨팅 올인원 공진 데모보드
    • TEA1716DB1266: TEA1716 240W / 12V & 24V 디스플레이 데모보드
    • TEA1720ADB1132: TEA1720 10.6 W / 5 V USB 모바일 충전기
    • TEA1721ADB1059: TEA1721 비절연 벅 컨버터 데모보드
    • TEA1721ADB1060: TEA1721 비절연 벅 컨버터 데모보드
    • TEA1721ADB1061: 절연 일반 메인 플라이백 컨버터 데모보드
    • TEA1721ADB1062: TEA1721 절연 3-phase 일반 메인 플라이백 컨버터 데모보드
    • TEA1721ADB1102: TEA1721 Cubic Charger 5W demo board
    • TEA1721BDB1065: TEA1721 universal mains white goods flyback SMPS demo board
    • TEA1731DB0001: TEA1731 40 W 19.5 V Notebook adapter
    • TEA1733DB: TEA1733T 65W 19.5V Notebook adapter
    • TEA1755DB1100: TEA1755 90W / 19.5V QR / DCM Flyback + PFC combo controller
    • TEA1792DB1074: TEA1792TS Greenchip SR controller add-on board
    • TEA1832DB1253: 45W / 19.5V Ultra book adapter
    • TEA1833DB1361: 45W / 19.5V Ultra book adapter
    • TEA1836DB1094: TEA1836 65W / 19.5V QR/ DCM Adapter
    • TEA1836DB1200: TEA1836 45 W 19.5 V QR / DCM Wall Charger
    • TEA1892DB1226: TEA1892TS GreenChip SR Controller add on board for Flyback
    • TEA1995DB1294: TEA1995T GreenChip Dual SR Controller add-on board for resonant and multi-output flyback (TO-220 MOSFETs)
    • TEA1995DB1295: TEA1995T GreenChip Dual SR Controller add-on board for resonant and multi-output flyback (LFPAK MOSFETs
    • UBA2015DB01: UBA2015P reference design 230 V
    • UBA2015DB02: UBA2015P reference design 120 V
    • UBA2015DB04: UBA2015AT dimmable dual lamp reference design 230 V
    • UBA2015DB05: UBA2015AT dimmable dual lamp reference design 120 V
    • UBA2017ADB1070: UBA2017AT 420V(DC) 2 x 35 W dimmable
    • UBA2017DB1064: UBA2017P 2 x 28 W T5 demo board with passive PFC
    • UBA20260DB01: UBA20260DB01 23 W 120 V Step-dimming CFL reference design
    • UBA20260DB02: UBA20260DB02 23 W 230 V Step-dimming CFL reference design
    • UBA20261DB01: UBA20261DB01 18 W 120 V Step-dimming CFL reference design
    • UBA20262DB01: UBA20262DB01 18 W 230 V Step-dimming CFL reference design
    • UBA20270DB1122: 230V 35W LED Spot high PF demo board
    • UBA2213ADB1067: CFL Reference design 7W 230V E27
  • 문서

What's New

유용한 정보

Featured Products