SOT416: SC-75


概述

plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1 mm pitch; 1.6 mm x 0.75 mm x 0.9 mm body
Package Version Package Name 贴装 端子位置 封装风格 尺寸 終止計數 材料
SC-75 surface mount double SOT 1.6 x 0.75 x 0.9 3 plastic
生产代码 Reference Codes Issue Date
SOT416 SC-75(EIAJ 2013-06-07
部分 描述 Quick access