设计文件
1 设计文件
-
模型
DSP56855 BSDL File
DSP56855是基于56800E内核的数字信号控制器(DSC)系列的成员,在单一芯片上同时具备数字信号处理器(DSP)处理能力和微控制器功能,并带有一组灵活的外围设备。DSP56855是一种极为经济高效的解决方案,具有成本低、配置灵活性和程序代码紧凑等优点,适合于用于多种应用场合。DSP56855包含各种外围设备,特别适合用于远程数据通信设备、互联网设备、便携式设备、TAD、语音识别、免提设备和各种通用应用。
DSP56800E内核基于哈佛架构,该架构由三个并行工作的执行单元组成,每个指令周期可实现6次运算。微处理器式编程模型与优化指令集可直接生成有效、紧凑的代码,适用于DSP和MCU应用。指令集还可以提高C语言编译器的效率,有助于加快优化控制应用的开发速度。
快速参考 文档类别.
1-5 / 23 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 23 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等