Javascript must be enabled to view full functionality of our site.
NXP
产品
应用
设计中心
技术支持
公司
语言
English
中文
日本語
한국어
订单
中文
双极晶体管
微博
LinkedIn
打印机
同类最佳的执行功率双极晶体管,包括突破小信号覆盖范围的广泛的小信号双极晶体管,节省空间和成本的配电阻晶体管以及大量的射频宽带晶体管选项
高电压、双极晶体管
通用双极晶体管
大量通用、达林顿、高压、低噪声、交换、中频和配对晶体管。
更多信息
低VCEsat (BISS)晶体管
高电压、双极晶体管
选择从0.8 A到25 A负载电流(I
T
)的功能
优化的系统成本
卓越的可靠性和产品质量
快速开关
最适合高频率工作
更多信息
配电阻晶体管(RET)
低VCEsat (BISS)晶体管
低集电极-发射极饱和电压、VCEsat以及相应电阻
节省空间的同时优化电源性能
I
C
和I
CM
的高集电极电流功能
更多信息
射频双极晶体管
配电阻晶体管(RET)
± 10% resistance ratio tolerance
降低取放成本
内置偏置电阻器
100 mA、500 mA和高达800 mA输出电流功能
更多信息
通用双极晶体管
射频双极晶体管
40/110 GHz转换频率可实现高达18 GHz及以上的应用
12 GHz时13.5 dB的高增益,1.45 dB的低噪声系数
1.8 GHz时34 dBm (OIP3)的高线性度
更多信息
设计资源
电路板
OM7690
:采用BFU730F、频率为2.3 GHz至2.7 GHz的低噪声放大器
OM7691
:采用BFU730F的单级5-6 GHz WLAN LNA
OM7692
:2.33 GHz频率范围BFU690的LNA评估板
OM7693
:LNB卫星应用中采用BFU730F的二级Ku频段LNA
OM7827
:射频晶体管入门套件,适用于恩智浦射频宽带晶体管BFU6x0F和BFU7x0F
OM7836
:BFU730LX双极晶体管评估套件
OM7960
:低噪声放大器BFU520W、BFU530W和BFU550W客户评估套件,适用于SOT323封装的晶体管
OM7961
:低噪声放大器BFU520A、BFU530A和BFU550A客户评估套件,适用于SOT23封装的晶体管
OM7962
:低噪声放大器BFU520、BFU530和BFU550客户评估套件,适用于SOT143封装的晶体管
OM7963
:低噪声放大器BFU520X、BFU530X和BFU550X客户评估套件,适用于SOT143X封装的晶体管
OM7964
:低噪声放大器BFU520XR、BFU530XR和BFU550XR客户评估套件,适用于SOT143XR封装的晶体管
文档
数据表
应用笔记
用户手册
其他
推荐产品
BC847BMB
45 V,100 mA NPN通用晶体管
BC856BM
60 V,100 mA PNP通用晶体管
了解更多
汽车小信号分立器件
DFN1010中的恩智浦MOSFET和双极晶体管;小而强大