低压比较器

NCX2220

滚动图片以放大

产品详情

特征

  • 1.3 V至5.5 V的宽电源电压范围(有效工作范围)
  • 轨到轨输入/输出性能
  • 每个比较器5μA(典型值)的极低电源电流
  • 极低功耗
  • 过驱动输入信号无倒相
  • 内部迟滞
  • 0.8 μs(典型值)的传播延迟
  • ESD保护:
    • HBM JESD22-A114F 3A类超过2000 V
    • CDM JESD22-C101E超过1000 V
  • 多种封装选择
  • 额定温度范围为-40 °C至+85 °C

Target Applications

  • 蜂窝电话
  • 警报和安全系统
  • 个人数字助理

部件编号包含: NCX2220GF, NCX2220GM, NCX2220GT.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 15 文件

展开

设计资源

设计文件

3 设计文件

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?