i.MX53快速开发板

IMX53QSB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

PMIC

媒体和音频

音频转换器

特征

处理器子系统

  • i.MX53 1 GHz Arm Cortex-A8处理器
  • MC34708 PMIC
  • 1 GB DDR3存储器

显示

  • LVDS接头
    • 10.1” 1024x768 (XGA),电容式触摸屏(MCIMX-LVDS1)
  • VGA连接器
  • 通过扩展连接器实施的并行LCD附加卡
    • 4.3” 800x480 (WVGA),4线电阻式触摸屏(MCIMX28LCD)
  • 通过扩展连接器实施的HDMI附加卡
    • 24位HDMI输出端口还包含S/PDIF音频

音频

  • 通过HDMI附加卡的S/PDIF输出
  • 恩智浦 SGTL5000音频编解码器
  • 麦克风插孔
  • 耳机插孔

模拟传感器

  • 恩智浦MMA8450QT 3轴加速度传感器

扩展连接器

  • 实现并行LCD或HDMI输出
  • 摄像头CSI端口信号
  • I2C, SSI, SPI信号

连接

  • 全尺寸SD/MMC卡插槽
  • 微型SD卡插槽
  • 7引脚SATA数据连接器
  • 10/100BT以太网端口
  • 2个高速USB主设备端口
  • 1个 Micro USB设备端口

调试

  • JTAG接头
  • DB–9 UART端口

其它

  • 电源5 V, 2 A
    • 连同全球相对应的适配器一起包含在工具箱内
  • 3” x 3” 8层PCB

OS支持

  • Linux
    • 恩智浦
      • 带图像的4 GB microSD卡被包含在工具箱内
    • iWave
  • Android
    • Adeneo
    • iWave
  • Windows Embedded Compact 7
    • Adeneo
    • iWave

工具支持

  • SEGGER MCU、Macgraigor、IAR Systems、ARM和Lauterbach提供的一系列调试/IDE工具
  • VMware player to bring up the Linux® image on a Windows®PC

购买选项

MCIMX-LVDS1-Image

点击展开

  • MCIMX-LVDS1

  • Accessory Board, Hardware, i.MX 6Quad/6Dual/6DualLite/6Solo, i.MX53, 10.1 XGA LVDS Display.

  • CNY4,121.68
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
MCIMX53-START-R-Image

点击展开

  • MCIMX53-START-R

  • Quick Start Board, Hardware, i.MX53, No Display with MC34708.

  • CNY2,469.70
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
MCIMXHDMICARD-Image

点击展开

  • MCIMXHDMICARD

  • Accessory Board, Hardware, i.MX 6SoloLite, i.MX53, i.MX50, 24-bit HDMI Interface Card.

  • CNY404.73
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

1-5 / 7 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?