UJA1167是微型高速CAN系统基础芯片(SBC),包含符合ISO 11898-2/5标准的HS-CAN收发器和用于微控制器的集成式5 V/100 mA电源。它还具有看门狗和串行外设接口(SPI)。UJA1167可在具有总线和本地唤醒功能的极低电流待机和睡眠模式下工作,支持符合ISO 11898-6标准的自主CAN偏置。微控制器电源在睡眠模式下关断。UJA1167TK版本包含用于控制外部电压调节器的电池相关型高压输出(INH),而UJA1167TK/VX则配备了5 V传感器电源(VEXT)。
UJA1167按照当前ISO11898标准(-2和-5)中的规定实施标准的CAN物理层。包括CAN FD的ISO11898更新版本即将发布,包含了用于定义循环延迟对称性的新增时序参数。在CAN FD快速相位下,即使数据速率高达2 Mbit/s,此实施也能实现可靠的通信。
一些配置设置存储在非易失性存储器中,使SBC可适用于特定应用。因此可以配置UJA1167的上电特性以满足不同应用的要求。
部件编号包含: UJA1167TK.
快速参考 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
安全文件正在加载,请稍等
1 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.