设计文件
1 设计文件
-
模型
IBIS model for rev2_1
i.MX357处理器集成了一个OpenVG™ 1.1硬件加速器,可支持材质平滑的视觉效果。集成LCD控制器功能后,可实现更高的分辨率和高彩色显示。通过摄像头接口(CMOS传感器接口)可接受视频输入、拍照和传输视频等。为了降低BOM成本,它集成了多种连接选项,包括UART、SPI、以太网、两个控制器局域网(CAN)、两个带有集成PHY的USB端口、3个MMC/SD/SDIO端口、PATA和CE-ATA,并能够通过USB或SDIO端口连接至外部无线模块。由于支持DDR2和多级单元NAND等高性价比的存储器选项,这降低了系统成本,并为设计工程师带来了极佳的灵活性。
部件编号包含: MCIMX357CJQ5C, MCIMX357CVM5B, MCIMX357DJQ5C, MCIMX357DVM5B.
快速参考 文档类别.
1-5 / 31 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 6 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 19 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 19 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
2 培训