Kinetis® K24-120 MHz,全速USB,256KB SRAM微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M4内核

K24_120

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

Kinetis K24 MCU Family Block Diagram

Kinetis K24 MCU Family Block Diagram

特征

超低功耗

  • 灵活的低功耗模式,提供电源和时钟门控,可以实现最佳的外设活动和恢复时间。停止电流<340 nA,运行电流为250 µA/MHz,停止模式唤醒时间为4.5 µs
  • 工作电压降至1.71 V时,仍可实现完整的存储器和模拟操作,延长了电池使用时间
  • 低漏电唤醒单元,带有多达7个内置模块和16个引脚,可作为低漏电停止(LLS)模式/超低漏电停止(VLLS)模式的唤醒源
  • 低功耗定时器支持系统在低功耗状态下持续运行

闪存和SRAM

  • 高达1 MB的闪存。支持快速访问,具备高可靠性,提供4级安全保护
  • 256 KB SRAM

混合信号功能

  • 两个分辨率可配置的高速16位模数转换器(ADC)。单输出或差分输出模式运行,可提高噪声抑制水平。利用可编程延迟模块触发功能可实现500 ns的转换时间
  • 两个12位数模转换器(DAC),可以为音频应用生成模拟波形
  • 3个高速比较器,通过将脉宽调制(PWM)置于安全状态,提供快速准确的电机过流保护
  • 模拟参考电压可为模拟模块、ADC和DAC提供精确的参考值,代替外部参考电压,降低系统成本

性能

  • ARM Cortex-M4内核+ DSP。120 MHz,单周期MAC,单指令多数据(SIMD)扩展,单精度浮点运算单元
  • 外设和存储器用的多达16通道的DMA,使CPU负载更低,系统吞吐更快
  • 交叉开关支持并发多主设备总线访问,增加总线带宽
  • 独立的闪存Bank可以并发执行代码和固件更新,既不会影响性能,也无需复杂的编码例程

定时和控制

  • 多达4个FlexTimer,总计20个通道。硬件死区时间插入和正交解码,用于电机控制
  • 载波调制定时器,用于在遥控应用中生成红外线波形
  • 4通道32位周期中断定时器可为实时操作系统任务调度程序提供时基,还可为ADC转换和可编程延迟模块提供触发源

人机接口(HMI)

  • 支持引脚中断的通用IO

数据连接与通信

  • USB 2.0 OTG (全速),带USB收发器。带嵌入式48 MHz振荡器的智能式设计,可采用USB无晶振系统设计。设备充电检测优化了便携式USB设备的充电电流/时间,延长了电池使用时间。低压稳压器可通过5 V输入为外部组件提供高达120 mA,3.3 V的片外供电
  • 多达6个支持IrDA的UART,其中一个UART有ISO7816智能卡支持。支持各种数据大小、格式和传输/接收设置,满足多种工业通信协议
  • IC间音频传输(I2S)串行接口,用于接入音频系统
  • CAN模块,适用于工业网络桥接
  • 3个DSPI,3个I2C

可靠性、安全性和安防

  • 存储器保护单元可为交叉开关上的所有主设备提供存储器保护,提高软件可靠性
  • 循环冗余校验引擎可验证存储器内容和通信数据,提高系统可靠性
  • 时钟独立的COP可防止时钟偏移或代码失控,适用于故障安全型应用(例如,针对家用电器的IEC 60730安全标准)
  • 如果发生看门狗事件,外部看门狗监控器可将输出引脚置于安全状态外部组件

部件编号包含: MK24FN1M0VDC12, MK24FN1M0VLL12, MK24FN1M0VLQ12, MK24FN256VDC12.

对比表

Kinetis K24_120 MCU系列推荐解决方案

部件编号 特性 硬件开发工具
MK24FN1M0VDC121 MB闪存,256 KB SRAM,MAPBGA 121FRDM-K64F
TWR-K64F120M
MK24FN1M0VLQ121 MB闪存,256 KB SRAM,QFP 144FRDM-K64
TWR-K64F120M
MK24FN1M0VLL121 MB闪存,256 KB SRAM,QFP 100FRDM-K64
TWR-K64F120M
MK24FN256VDC12256 KB闪存,256 KB SRAM,MAPBGA 121TWR-K24F120M

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 72 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 7 设计文件

展开

硬件

1-5 / 13 硬件

展开

软件

工程服务

1-5 / 15 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?