Kinetis®K60 / 61-120-150 MHz,基于Arm® Cortex®-M4内核的混合信号集成和防篡改微控制器

K60_120

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

Kinetis K6x MCU Family Block Diagram

Kinetis K6x MCU Family Block Diagram

特征

超低功耗

  • 10种低功耗模式,提供电源和时钟门控,可帮助优化外设活动和恢复时间。运行功耗降至350 µA/MHz,静态功耗降至5.6 µA,支持全状态保留,6 µS即可唤醒。静态功耗可低至280 nA。
  • 工作电压降至1.71 V时,仍可实现完整的存储器和模拟操作,延长了电池使用时间
  • 低漏电唤醒单元,带有多达8个内置模块和16个引脚,可作为低漏电停止(LLS)模式/超低漏电停止(VLLS)模式的唤醒源
  • 低功耗定时器支持系统在低功耗状态下持续运行

闪存、SRAM和FlexMemory

  • 512 KB - 1 MB闪存。支持快速访问,具备高可靠性,提供4级安全保护
  • 128 KB的SRAM
  • FlexMemory:32字节 - 16 KB的用户可分段字节写入/擦除EEPROM,适用于数据表/系统数据。可擦写10M次以上的EEPROM和写入时间仅70 µs的闪存(出现电力故障时不会发生数据丢失或损坏)。无需用户或系统干预便可完成编程和擦除功能,工作电压降至1.71V时仍可完全工作。此外,512 KB的FlexNVM还用于额外程序代码、数据或EEPROM备份

混合信号功能

  • 多达4个具有可配置分辨率的高速16位模数转换器(ADC)。单输出或差分输出模式运行,可提高噪声抑制水平。利用可编程延迟模块触发功能可实现863 ns的转换时间
  • 两个12位数模转换器(DAC),可以为音频应用生成模拟波形
  • 多达4个高速比较器,可通过将脉宽调制(PWM)置于安全状态,提供快速准确的电机过流保护
  • 多达4个64倍增益的可编程增益放大器,适用于小幅度信号转换
  • 模拟参考电压可为模拟模块、ADC和DAC提供精确的参考值,代替外部参考电压,降低系统成本

性能

  • Arm® Cortex®-M4内核 + DSP,120-150MHz、单周期 MAC、单指令多数据 (SIMD) 扩展、单精度浮点运算单元
  • 多达32通道的DMA用于外设和存储器维护,可以降低CPU负载,实现更快的系统吞吐
  • 交叉开关支持并发多主设备总线访问,增加总线带宽
  • 高达16 KB的指令/数据缓存,优化总线带宽和闪存执行性能
  • 独立的闪存Bank可以并发执行代码和固件更新,既不会影响性能,也无需复杂的编码例程

定时和控制

  • 多达4个FlexTimer,总计20个通道。硬件死区时间插入和正交解码,用于电机控制
  • 载波调制定时器,用于在遥控应用中生成红外线波形
  • 4通道32位周期中断定时器可为实时操作系统任务调度程序提供时基,还可为ADC转换和可编程延迟模块提供触发源

人机接口

  • 带有多达16路输入的硬件触摸传感接口。可在所有低功耗模式下运行(启用时只增加极小的电流)。通过硬件实现避免了软件轮询方法。高灵敏度,允许使用厚达5毫米厚度的贴膜

连接与通信

  • 带硬件时间戳功能的IEEE 1588以太网MAC为实时工业控制提供高精度时钟同步
  • USB 2.0 OTG (全速和高速)。设备充电检测优化了便携式USB设备的充电电流/时间,延长了电池使用时间。低压稳压器可通过5V输入为外部组件提供高达120 mA,3.3V的片外供电
  • 多达6个支持IrDA的UART,其中一个UART支持ISO7816智能卡。支持各种数据大小、格式和传输/接收设置,满足多种工业通信协议
  • IC间音频传输(I2S)串行接口,用于接入音频系统
  • 多达两个CAN模块,适用于工业网络桥接
  • 多达3个DSPI和两个I2C

可靠性、安全性和安防

  • 硬件加密协处理器用于确保数据传输和存储的安全。比软件实施速度更快,CPU负载更低。支持各种算法 - DES、3DES、AES、MD5、SHA-1、SHA-256
  • 具有系统安全和篡改检测功能,采用带有独立电池的实时时钟。安全的密钥存储带有内部/外部篡改检测功能,适用于不安全的闪存、温度、时钟、电源电压变化和物理攻击检测等
  • 存储器保护单元可为交叉开关上的所有主设备提供存储器保护,提高软件可靠性
  • 循环冗余校验引擎可验证存储器内容和通信数据,提高系统可靠性
  • 时钟独立的COP可防止时钟偏移或代码失控,适用于故障安全型应用(例如,针对家用电器的IEC 60730安全标准)
  • 如果发生看门狗事件,外部看门狗监控器可将输出引脚置于安全状态外部组件

部件编号包含: MK60FN1M0VLQ12, MK60FN1M0VLQ15, MK60FN1M0VMD12, MK60FN1M0VMD15, MK60FX512VLQ12, MK60FX512VLQ15, MK60FX512VMD12, MK60FX512VMD15, MK61FN1M0CAA12, MK61FN1M0VMD12, MK61FN1M0VMD15, MK61FN1M0VMJ12, MK61FN1M0VMJ15, MK61FX512VMD12, MK61FX512VMD15, MK61FX512VMJ12, MK61FX512VMJ15, TEXTBOOK-KINETIS.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 112 文件

展开

设计资源

设计文件

5 设计文件

硬件

1-5 / 16 硬件

展开

软件

1-5 / 16 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 22 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训