LPC1549 LPCXpresso电机控制套件(BLDC)

OM13068
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC1500 Cortex-M3

特征

微控制器

  • LPC1549 Arm Cortex-M3-based microcontroller

存储器

  • 256 kB的闪存、32 kB的ROM, 4 kB EEPROM以及高达36 kB的SRAM I2C-E2PROM

数据连接

  • SWD/JTAG连接器
  • 2.1 mm输入插孔或通过螺钉端子

电源管理

  • 电压测量(三相和虚拟接地)
  • 电流测量(三相和通用低边)
  • 输入电流测量,包括过流跳闸
  • 12 - 30 V 输入电压,17 A最大电流(300 W最大输出功率)
  • 板载15 W电源(+11 V、+5 V、+3.3 V)
  • 12 - 30 V, 17 A max

接口

  • USB接口(必须由受控的MCU来支持)
  • 以太网接口(必须由受控的MCU来支持)
  • CAN接口(必须由受控的MCU来支持)
  • RS422/485接口
  • UART转USB接口

传感器

  • Hall & QEI传感器输入,通过螺钉端子连接
  • 温度传感器

显示器

  • 96 x 64像素OLED
  • PLCC44中LPC1xxx插孔
  • 扩展接口,可通过LPC1800/LPC4000/LPC2900系列或其他4相来控制(基于恩智浦PSMN2R6-40YS N沟道MOSFET),通过螺钉端子来访问
  • 相位控制支持100 %占空比
  • 中断功能

用户组件

  • 5键操纵杆开关
  • 复位按钮

购买选项

  • OM13068

  • LPC1549 LPCXpresso Motor Control Kit (BLDC).

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?