设计文件
2 设计文件
-
印刷电路板与电路图
1320x-QE128 Reference Design
-
印刷电路板与电路图
1320xRFC Reference Design for the 1320x RF Daughtercard
MC13202是第2代2.4 GHz频段收发器,适用于无线传感和控制应用。MC13202具备一个完整的分组数据调制解调器,能够将数据格式化为带125字节有效数据的数据包。其空口数据传输速率为250 kbps,采用O-QPSK调制和直接序列扩频(DSSS)编码。它在第1代产品基础上构建,集成了发送/接收交换机,减少了整体组件的数量和尺寸,降低了解决方案的成本。
四线串行外设接口(SPI)可与各种处理器连接,使开发人员能够根据自己的需求定制解决方案。恩智浦提供各种MCU,从8位到32位,可以轻松地连接至MC13202。 软件和处理器可以扩展,满足不同应用的需求,从简单的点到点系统,到完整的ZigBee™网络。 MC13202支持SMAC软件、IEEE 802.15.4 PHY/MAC和第3方ZigBee协议栈。
部件编号包含: MC13202FC.
快速参考 文档类别.
1-5 / 34 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
4 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等