32位微控制器

MPC5200

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

MPC5200 Block Diagram

 MPC5200 Block Diagram

特征

  • MPC603e系列Power Architecture处理器内核
  • 0-400 MHz运行,温度范围为-40oC至+85oC
  • 双精度浮点运算单元(FPU)
  • 指令和数据存储器管理单元(MMU)
  • 16K指令缓存和16 KB数据缓存
  • BestComm智能DMA I/O控制器
  • SDR和133 MHz双数据传输速率(DDR)存储器接口(266 MHz有效)
  • Local Plus接口,用于闪存等。
  • 10/100以太网MAC
  • 外设控制接口(PCI)版本2.2
  • ATA/IDE接口
  • USB 1.1主设备(每个有两个,与USB 2.0兼容)
  • 可编程的串行控制器(6个)
  • 串行外设接口(SPI)
  • I2C (两个)
  • I2S (多达3个)
  • CAN 2.0 A/B (两个)
  • J1850 BDLC-D
  • 通用IO (多达56个)
  • 8个定时器
  • 内核采用1.5V,外部设备采用3.3V (DDR存储器采用2.5V )
  • 272引脚塑料球栅阵列(PBGA)封装
  • 提供AEC-Q100、QS9000/TS-16949汽车级认证
  • 有铅(Pb)和无铅封装
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货

部件编号包含: MPC5200VR400, MPC5200CVR400, MPC5200CBV400, MPC5200BV400.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 25 文件

展开

设计资源

选择区域:

软件

1-5 / 7 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?