超可靠的MPC5674F MCU,适用于汽车和工业发动机管理

MPC5674F

产品详情

选择区域:

框图

MPC5674F Microcontroller Block Diagram

MPC5674F Microcontroller Block Diagram

特征

  • 运行频率为264 MHz的Power Architecture® 200z7内核
    • SIMD模块,用于DSP和浮点运算
    • 可变长度编码(VLE)
  • 4 MB闪存,带纠错码(ECC)
  • 256 KB数据RAM,带ECC
  • 带30K SRAM的64通道双路eTPU2
  • 64通道四路模数转换器(ADC)
  • 双通道FlexRayTM控制器
  • 片上稳压器,提供待机电压
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货

部件编号包含: SPC5673FF3MVR2, SPC5673FF3MVR3, SPC5673FF3MVV2, SPC5673FF3MVY2, SPC5673FK0MVR2, SPC5673FK0MVV2, SPC5674FAMVR3, SPC5674FAMVY3, SPC5674FF3MVR3, SPC5674FF3MVV3, SPC5674FF3MVY3, SPC5674FK0MVR3, SPC5674FK0MVV3, SPC5674FK0MVY3.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 49 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

软件

1-5 / 15 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

8 培训

展开

支持

您需要什么帮助?