PowerQUICC®处理器,带有CPM (两个SCC、两个SMC)和10T以太网

MPC850

查看产品图片

产品详情

选择区域:

框图

MPC850_BLKDIAG

特征

  • 2KB指令缓存
  • 1KB数据缓存
  • 指令和数据MMU
  • 最高32位数据总线(提供8位、16位和32位动态总线调节)
  • 26个外部地址线
  • 全静态设计(0-66 MHz的运行频率)
  • 存储控制器(8个Bank)
  • 通用定时器
  • 系统集成单元(SIU)
  • 中断
  • 通信处理器模块(CPM)
  • 4个波特率发生器
  • 最多两个SCC (支持以太网的串行通信控制器)
  • 一个USB端口
  • 两个串行管理通道(SMC)
  • 一个串行外设接口(SPI)
  • 一个I2C (内部集成电路)端口
  • 时隙指配器
  • 并行I/O端口(支持UTOPIA)
  • PCMCIA接口
  • 低功耗支持
  • 调试接口
  • 3.3 V工作电压
  • 3.3 V系统总线工作电压
  • 256引脚球栅阵列(BGA)

部件编号包含: MPC850CVR50BU, MPC850CZQ50BU, MPC850DECVR66BU, MPC850DEZQ50BU, MPC850DSLCZQ50BU, MPC850SRVR50BU, MPC850SRVR80BU, MPC850VR50BU.

对比表

MPC850系列成员

MPC850 MPC850DE MPC850SR MPC850DSL
64通道
HDLC支持
- -
SCC数量 1 2 2 2
以太网支持
ATM - -

MPC850集成通信控制器掩模组

部件编号 四路 工艺 掩码 IMMR [16:31]
修订版B XC .32µ TLM 4H97G 2101
修订版A XC .32µ TLM 2H89G 2100
修订版0 XC .42µ TLM 6F98S 2002

xx表示系列的不同版本,包括标准850、DE、SR和DSL。
nn表示速度等级。请联系当地的恩智浦销售办事处或代理商,了解精确的速度。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 50 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

硬件

2 硬件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?