Javascript must be enabled to view full functionality of our site.
NXP
产品
应用
设计中心
技术支持
公司
语言
English
中文
日本語
한국어
订单
中文
电源管理
AC-DC解决方案
电池管理
集成开关稳压器
照明驱动器和控制器IC
线性稳压器
负载开关
电机和螺线管驱动器
PMIC和SBC
智能开关和驱动器
无线电源
AC-DC解决方案
AC-DC控制器
带集成PFC的AC-DC控制器
带集成电源开关的AC-DC控制器
次级侧控制器
备用协议控制器
AC-DC控制器
TEA1708T
TEA173x
TEA1833LTS
TEA1833TS
TEA18361
TEA18362
TEA18363
TEA19361T
TEA19362T
TEA19363LT
TEA19363T
TEA2206T | 有源桥式整流器控制器
TEA2208T | 全波有源桥式整流器控制器
TEA2209T | 有源桥式整流器控制器
TEA2226
GreenChip SMPS控制IC
TEA18361T
接收通知
TEA18361T是一款用于低成本开关电源(SMPS)控制器IC。它适合在DCM/QR返驰拓扑中使用。内置绿色节能特性可使系统在各种功率下高效运行。
TEA18361 Block Diagram
产品详情
选择区域:
特点
特征
开关电源控制器IC,可实现低成本应用
宽电源电压范围(高达30 V)
集成高压启动源
启动时具有连续VCC调节能力,并通过高压脚提供保护,允许采用最小的VCC电容值
可降低打嗝模式下的光耦电流,实现低空载功耗
所有工作模式下的工作频率均在音频范围以外
集成X电容放电功能
可调软启动
通过PROTECT脚实现关断模式
正常工作时电源电流低(空载时0.6 mA)
打嗝模式下在非开关阶段的电源电流低(0.2 mA)
谷底开关可以最大限度减小开关损耗
降频时保持固定的最小峰值电流,维持低输出功率下的高效率
过功率保护(OPP)不受市电电压的影响
过温保护(OTP)
集成过功率超时功能
通过消磁检测确保连续保护模式
精确的过压保护(OVP)
通用的闭锁保护特性输入脚;用于系统过温保护(OTP)
部件编号包含:
TEA18361T.
支持
您需要什么帮助?
Narrow your search
搜索
推荐链接
在恩智浦网络社区提问