LPC-Link2

OM13054

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

K4x USB和段式LCD

K6x以太网

K2x / KS2x USB

KE系列Cortex-M4/M0+

K1x主流产品

LPC1200 Cortex-M0

LPC1100 Cortex-M0+/M0

i.MX RT跨界MCU

K8x安全

LPC800 Arm Cortex-M0+

K3x段式LCD

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

K5x测量

K0x入门级

K7x图形 LCD

KM系列Cortex-M0+

LPC54000 Cortex-M4

LPC1700 Arm Cortex-M3

LPC5500 Arm Cortex-M33

特性

当用作LPC4370开发评估板时

  • LPC4370 Arm Cortex-M4/双Cortex-M0处理器采用BGA100封装,所有内核的运行频率高达204MHz
  • 高速USB端口
  • 8Mb Quad SPI闪存
  • 选择单跳线DFU/闪存引导模式
  • 模拟、数字和串行扩展头
  • 标准10引脚Arm硬件调试器接头
  • ETM跟踪连接器

用作硬件调试器时

  • 高速USB端口
  • 采用CMSIS-DAP固件映像与恩智浦LPCXpresso IDE兼容
  • 采用CMSIS-DAP或J-Link固件映像与MPCXpresso IDE兼容
  • 通过可下载的固件,与支持SEGGER J-Link和/或CMSIS-DAP协议的各种工具/IDE兼容

购买选项

OM13054-Image

点击展开

  • CNY194.36
  • 数量为 1
从分销商处购买
MCU-LINK-PRO-Image

点击展开

  • CNY330.32
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 27
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

支持

您需要什么帮助?