MPL115A是一款带数字输出的简单气压计,适用于低成本的应用。它采用带调节集成电路的MEMS压力传感器 ,提供精确的压力数据。MPL115A有一个集成模数转换器(ADC),通过串行外设接口(SPI) (MPL115A1)或I²C (MPL115A2)端口提供数字化温度和压力传感器输出。校准数据保存在板载ROM上,被主微控制器用来对原始传感器数据进行补偿运算,并可以随时存取。校准数据一般在主微控制器首次启用该传感器时获取。MPL115A1可作为SPI从器件运行,总线速率高达8 Mbps 。MPL115A2作为I²C目标器件运行,总线速率可达400 Kbps(快速模式)。两个版本均采用5.0 mm x 3.0 mm x 1.2 mm最大LGA封装,规定的工作温度范围为-40ºC至105ºC。所有封装采用表面贴装,符合RoHS规范。
部件编号包含: MPL115A1, MPL115A2.
快速参考 文档类别.
1-5 / 19 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域: