Flexis AC演示板

DEMOAC

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

ColdFire® V1处理器

8位S08 MCU

特征

DEMOAC

  • 集成式,USB BDM
  • 电源开关
  • 电源输入选择接头
    • 板载5V稳压器
    • USB BDM供电
    • 可以选择通过连接器J1供电
  • 4MHz XTAL振荡器
  • 3轴加速度传感器
  • LEDs – four users, one power, one reset
  • Push button switches – four users, one reset
  • 5KΩ POT
  • 用于断开用户功能的跳线
  • 80针MCU端口用于访问MCU信号
  • 4个20针接头支持插入式MCU模块
  • IIC端子选择接头

DEMOACEX

  • 80针MCU端口用于连接DEMOAC板
  • 9通道电场传感器
  • 带转轮和按钮的电场触摸板
  • 两个低通RC滤波器
  • 用于电场传感器的5V – 12V升压开关电源
  • LED – 10个指示用户操作,一个电场工作指示灯
  • CAN 2.0 A/B PHY,带三位接头
  • 用于断开所有I/O信号的跳线
  • SOIC and TSSOP pads for external ICs
  • 大空间通孔原型设计区域,邻接5V和GND电压

购买选项

  • DEMOACKIT

  • DEMO KIT DEMOAC, DC9S08AC128/DCF51A256.

  • CNY817.73
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • DCF51AC256

  • DAUGHTER CARD FOR DEMOAC - MCF51AC256.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 10 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?