MPC8323E PowerQUICC® II Pro系列包括MPC8323E、MPC8323、MPC8321E和MPC8321。这一经济高效的通信处理器系列能满足小型办公室/家庭办公室(SOHO)、接入、IP服务和工业控制等多种应用的需求。与目前的PowerQUICC II处理器相比,它能提供更高的CPU性能、额外的功能和更快速的接口,并能满足上市时间、价格、功耗和电路板空间等重要要求。
内核复合体
MPC8323E包含一个配置独特的e300c2 (基于MPC603e)内核。这一版本的e300内核没有浮点运算单元(FPU),它包括双整数单元和一个修改过的乘法指令。这些结构方面的增强特性允许并行执行更有效的操作,从而显著提高了性能。该内核还包括一个16 KB的L1指令、数据缓存和片上存储器管理单元(MMU)。MPC8323E还包括一个32位PCI控制器、4个DMA通道、一个灵活的本地总线和一个32位DDR-1/DDR-2 SDRAM存储器控制器。
QUICC Engine®技术
QUICC Engine通信引擎的全新单RISC版本构成了MPC8323E的网络能力核心。 QUICC Engine模块包含几个外设控制器和一个32位单RISC控制器。独特的微代码包支持网络端口转换(NAT)、防火墙、IPsec和高级服务质量(QoS)。协议支持由该器件的主要动力组件—统一通信控制器(UCC)提供。5个UCC,每一个都可以支持一系列通信协议:
此外,QUICC Engine还支持通用测试和运行 PHY接口,用于ATM (UTOPIA)第二层,提供多达31个多物理层。
硬件安全引擎
MPC8323E和MPC8321E上的安全引擎(SEC2.2)允许CPU密集型加密运算从主CPU内核上分载。安全处理加速器能为DES、3DES、高级加密标准(AES)、安全散列算法(SHA)-1和MD-5算法提供硬件加速。
系统接口单元
MPC8323E系列包括一个32位双倍数据传输速率(DDR)-1/DDR/2存储控制器、一个 32位外设组件互联(PCI)控制器、一个16位本地总线和4个直接存储器存取(DMA)通道。
典型应用
部件编号包含: MPC8323ECVRADDCA, MPC8323ECVRAFDCA, MPC8323EVRADDCA, MPC8323EVRAFDCA, MPC8323VRAFDCA.
MPC8321 | MPC8321E | MPC8323 | MPC8323E | |
---|---|---|---|---|
浮点运算单元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硬件安全性 | 无 | Sec 2.2 | 无 | Sec 2.2 |
UTOPIA I/F (8-bit) | 无 | 无 | 有 | 有 |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
QMC支持 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 | 64kbps时高达64通道 |
存储器控制器(无ECC) | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 | 32位266 MHz DDR1/DDR2 |
QUICC Engine RISC单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QUICC Engine频率增高 | 最高200 MHz | 最高200 MHz | 最高200 MHz | 最高200 MHz |
以太网 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 | 最多3 - 10/100个 |
PCI | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz | 32位,频率最高为66 MHz |
本地总线 | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz | 16位,频率最高为66 MHz |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS | USB 2.0 FS/LS |
L1 I/D缓存 | 16KI/16KD | 16KI/16KD | 16KI/16KD | 16KI/16KD |
整数单元 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TDM I/F | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC | 最多4 – 32通道,有QMC |
封装 | 516-PBGA | 516-PBGA | 516-PBGA | 516-PBGA |
内核频率 | 266/333 | 266/333 | 266/333 | 266/333 |
内核 | e300c2 | e300c2 | e300c2 | e300c2 |
快速参考 文档类别.
1-5 / 32 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
3 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 19 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 10 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.