面向Kinetis® K22 MCU的恩智浦Freedom开发平台

FRDM-K22F

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

K2x / KS2x USB

K0x入门级

接口

USB PD-PHY和CC逻辑

特征

处理器

    MK22FN512VLH12 MCU

  • 20 MHz
  • 512 KB闪存
  • 128 KB RAM, 低功率
  • 无晶振USB,采用64 LQFP封装

连接

  • 两用USB接口,带USB接头
  • 可通过兼容Arduino® Rev3的I/O接头轻松访问MCU输入/输出
  • 可选的microSD卡插槽,用于通过SPI进行操作

电源管理

    灵活的供电选项

  • OpenSDAv2.1 USB
  • K22F USB
  • 或外部源

调试

    可编程OpenSDAv2.1调试电路,支持CMSIS-DAP接口软件,提供以下功能:

  • 大容量存储设备(MSD)闪存编程接口
  • CMSIS-DAP调试接口可通004211000过USB HID连接提供运行控制调试功能,兼容IDE工具
  • 虚拟串行端口

传感器

  • FXOS8700CQ – 加速度传感器和磁力计

无线

  • 可选的附加射频模块接头:nRF24L01+ Nordic 2.4 GHz无线电
  • 可选的附加Bluetooth模块接头:JY-MCU BT电路板V1.05 BT

支持

  • 软件支持和应用开发由Kinetis软件开发套件(SDK)提供。这是一款全面的套件,包括稳定可靠的外设驱动程序、协议栈和中间件(替代示例代码包/示例)。加入Kinetis软件开发套件网络社区论坛,获得专家意见和支持。

组件

  • RGB LED
  • 两个用户按钮

购买选项

FRDM-K22F-Image

点击展开

  • FRDM-K22F

  • Freedom Development Board for Kinetis K02 and K22 (100-120 MHz, 128-512 KB Flash) MCUs.

  • CNY340.09
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 21
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1-5 / 14 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?