Kinetis K70 120 MHz塔式系统模块

TWR-K70F120M

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

K6x以太网

K7x图形 LCD

特征

微控制器

  • MK70FN1M0VMJ12:采用256 MAPBGA的K70FN1M,运行频率为120 MHz

存储器

  • 1 Gbit of DDR2 SDRAM memory
  • 2 Gbit of SLC NAND flash memory
  • 微型SD卡插槽

数据连接

  • 触摸塔式插件插槽
  • 通用塔式系统插件(TWRPI)插槽

调试

  • 带虚拟串行端口的板载JTAG调试电路(OSJTAG)

传感器

  • 3轴加速度传感器(MMA8451Q)

组件

  • 电位计

购买选项

  • TWR-K70F120M

  • Tower System Development Board for Kinetis K70 MCUs.

  • CNY1,493.96
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY1,726.31
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

设计文件

4 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?