Kinetis® KL1x and KL2x 48 MHz MCUs Tower® System Module

TWR-KL25Z48M

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

微控制器

    MKL25Z128VLK4 MCU

  • 48 MHz
  • 128 kB闪存
  • 16 kB RAM
  • 低功耗
  • 80LQFP package

数据连接

  • 两用USB接口,带微型AB USB连接器
  • 触摸塔式插件插槽
  • 通用塔式插槽(TWRPI)
  • Onboard debug circuit MK20 openSDA serial debug interface with virtual serial port and mass storage device boot loader

传感器

  • 3轴加速度传感器(MMA8451Q)
  • 4个由用户控制的LED
  • 兼容塔式系统的MCU模块

购买选项

  • TWR-KL25Z48M

  • Tower System Development Board for Kinetis KL14, KL15, KL24 and KL25 MCUs.

  • CNY1,148.12
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?