JN5169-001-M06是超低功耗、高性能表面贴装模块,针对IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE网络应用,使用户能实现上市时间最短、开发成本最低的产品。它不再需要昂贵且开发时间较长的自定义射频电路板设计和测试套件。这些模块使用恩智浦的JN5169无线微控制器,提供具备较大存储器和丰富特性CPU和无线电的全套解决方案。含外置天线的µFl接头,并可实现高达+22 dBm的射频传输功率(在允许高射频功率电平的地区)。开发和生产无线控件或传感产品所需的全部器件都将连接到电源以及开关、致动器和传感器等外设,大大简化产品开发流程。此模块是开发基于ZigBee照明及居住器件的ZigBee 3.0应用的理想平台。
如需了解支持文档,请单击此处。
JN5169模块的详细说明见JN5169-001-M0x-2数据手册。
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等
安全文件正在加载,请稍等