在每一个ADAS节点上采用恩智浦的硅芯片,恩智浦展示完整的自动驾驶车辆平台

最新的BlueBox解决方案旨在帮助世界领先的汽车制造商于2020年实现等级4自动驾驶汽车的设计、制造及出售

美国德克萨斯州奥斯丁 – 2016年5月16日 – (恩智浦FTF技术大会)– 恩智浦半导体公司(NASDAQ:NXPI)最近展示了一款功能丰富、具有高度可制造性的自动驾驶车辆平台,标志着恩智浦在快速来临的自动驾驶车辆时代令人瞩目的里程碑。这款平台采用恩智浦最新的BlueBox引擎,并在每一个ADAS节点上部署了恩智浦的硅芯片和软件解决方案。这次系统演示包括BlueBox中央计算引擎以及毫米波雷达、激光雷达、视觉检测以及板载安全V2X系统——所有组件均采用目前已投入量产或已向客户提供样片的恩智浦硅芯片产品。

全球5家最大的汽车制造商中已有4家获得了BlueBox引擎,该引擎能在恩智浦功能丰富的自动驾驶车辆平台上工作,为OEM及供应商提供满足全球汽车行业严格的安全、功率和处理性能要求所需的解决方案,并采用了现成的恩智浦技术。依靠灵活的可编程能力、出色的功率性能比以及对系统的深入了解,恩智浦自动驾驶车辆平台提供了在短期内创造出创新型自动驾驶汽车的优质资源。

在成为全球第一的汽车市场硅芯片供应商之后仅仅数月,恩智浦便推出了最新的自动驾驶车辆平台。恩智浦同时还是世界领先的ADAS处理器供应商,目前为止已经售出超过3000万片ADAS处理器。全世界十大汽车制造商中有八个使用恩智浦的ADAS处理器。

恩智浦执行副总裁兼汽车业务部总经理Kurt Sievers表示:“有了业界首款平台,恩智浦便可利用其在全球汽车硅芯片市场的领先地位大幅推进自动驾驶车辆的发展。我们的系统级专业知识、对于ADAS复杂工程挑战的深度理解,以及恩智浦广泛的产品组合能满足汽车级(ISO26262等级)功能安全要求——这一切无疑奠定了恩智浦硅芯片供应商的地位,能够帮助加快未来自动驾驶汽车的普及步伐。”

在自动驾驶车辆系统中,有多条传感器数据流汇入BlueBox引擎,并融合产生车辆周边的360°完整世界模型。这项功能兼具应对和预防紧急状况的能力,极大地提高了汽车的安全性。BlueBox及其互联的安全智能解决方案还集成了进行完整情景评估所需的嵌入式智能和机器学习,支持高级分类任务、物体检测、定位、测绘以及车辆驾驶决策。

与仅仅专注视觉或其他单传感器数据流的封闭系统不同,恩智浦用于自动驾驶车辆的BlueBox引擎是一种开放式、基于Linux并且支持linear C语言的可编程平台解决方案,汽车制造商可以轻松根据各自的需求定制,实现最优的差异化产品。

关于恩智浦最新的BlueBox引擎

BlueBox引擎采用恩智浦S32V车规级处理器和恩智浦LS2088A嵌入式计算处理器——是性能密集型网络市场上目前为止性能最高的嵌入式产品之一。LS2088A处理器集成8个工作频率为2GHz的64位ARM Cortex-A72内核,以及专用加速器、高性能通信接口、延迟极低的DDR4存储控制器等。这些器件组成了出色的高性能解决方案,为BlueBox提供40W功率下的90,000DMIPS(每秒百万指令)性能,从而无需风扇、液体冷却或其他辅助的热管理组件。S32V处理器包括图形引擎、专用的高性能图像处理加速器以及一流的传感器融合功能、高性能ARM内核以及先进的APEX图像处理单元。所有这些恩智浦处理器共同造就了未来的自动驾驶汽车。

恩智浦BlueBox(恩智浦FTF 2016)

恩智浦BlueBox引擎和自动驾驶车辆平台将于本周在恩智浦FTF技术实验室的智能运输环节(恩智浦FTF技术论坛)进行系统演示。

上市时间

恩智浦BlueBox解决方案已于2015年9月开始向选定客户供货,现已全面上市。更多信息请访问:http://www.nxp.com/BlueBox

注意:基于SAE国际标准J3016的4级自动驾驶车辆

关于恩智浦

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com