恩智浦推出面向通用市场的最小8位S08微控制器

恩智浦全新的3 x 3 x 0.9 mm 封装 S08 MCU 进一步扩展了其S08 MCU产品系列,以此满足市场对于微型 8 位 MCU 的广泛需求

恩智浦半导体宣布推出其最小的 8 位 S08 微控制器 (MCU) - MC9S08PA4AVDC 微控制器。这款产品采用全新封装,尺寸仅为3 x 3 x 0.9 mm,可在不增加 BOM 成本的前提下,助力攻克未来技术面临的 PCB 空间不断缩小的技术难题。MC9S08PA4AVDC 可用于各种需要使用微型 MCU 的尺寸受限类应用,比如工业控制、BLDC 电机控制和物联网(IoT)控制。

MC9S08PA4AVDC MCU 的问世,丰富了恩智浦低成本、高性能 HCS08 系列 8 位微控制器阵容。这款新型 MCU 采用增强型 HCS08 中央处理器,并提供多种外设、存储器容量和产品类型。凭借 8 位 S08 内核,MC9S08PA4AVDC MCU 工作在全温度范围内(工作电压范围为 2.7V 至 5.5V )的总线频率高达 20 MHz,在苛刻的工业和用户接口环境中具备更高的耐用性、灵活性和可靠性。此外,该 MCU 还将多达 4KB 闪存、128 字节 EEPROM 和 512 字节 RAM 全部集成在单一芯片中。

恩智浦的 S08 微控制器(包括最新的 MC9S08PA4AVDC)均可使用 CodeWarrior 作为独立开发工具(IDE),MC9S08PT60 塔式系统(TWR)是一款低成本的独立演示板,旨在演示 MC9S08P 系列的功能。它预置有演示程序,能够经济高效地快速实现产品评估和应用开发。

恩智浦正不断拓展 8 位 MCU 市场,这款采用全新微型封装的产品适时推出,势必能够帮助客户在开发新的解决方案时节省系统尺寸和 BOM 成本。

产品定价和上市时间

MC9S08PA4AVDC MCU 现已上市。如需了解更多信息,请访问www.nxp.com/s08p

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、JCOP、SmartMX和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。Java和Java Card是Oracle及/或其附属机构的注册商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com