恩智浦与Wayv合作推出世界首款手持便携式电池供电型RF烹饪电器

恩智浦RF高功率、高效率技术可让新型烹饪电器随时随地快速、安全、环保地加热食物

德克萨斯州奥斯丁,2016年5月18日讯(恩智浦FTF 2016)– 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)和Wayv今日推出了世界首款电池供电型手持便携式烹饪电器Wayv Adventurer。该产品紧凑、耐用、重量轻,能满足很多即时烹饪需要,可以在办公室等工作地点快速、方便地加热食物,或者服务于受灾人群以及军事基地内的士兵,它还是露营、登山或垂钓等室外休闲活动时烹饪食物的理想之选。

这款新型家用电器显示了恩智浦在推动智能烹饪市场方面的领导地位,并以固态RF技术加快了新产品的创新步伐。恩智浦RF技术提供最大的功率传输,可控制传递至食物的能量,减少热量的浪费,更为节能环保。

Wayv首席执行官兼创始人Paul Atherton表示:“恩智浦领先的RF功率输出、高效率和处于业界领先地位的专业知识为我们提供了一个很好的平台,使我们开发出Wayv Adventurer这款产品。我们通过创新的RF烹饪电器为市场和消费者带来更便捷、更健康的烹饪选择,来为食物和饮品加热。恩智浦的技术帮助我们实现了这些目标。我们很荣幸能与恩智浦合作将这款新产品推向市场。”

恩智浦RF模块解决方案能够高效提供250W RF功率,结合来自Wayv的RF天线,将有助于提供出色的腔效率,有效地将功率传输至食物。由于电池供电型家用电器的电能有限,因此实现最佳能效至关重要。恩智浦RF模块解决方案提供高效功率,并结合Wayv的高效天线解决方案,可实现一次充电进行多个加热循环。该技术平台包括恩智浦MKW40Z Kinetis微控制器(MCU),集成一个2.4GHz信号发生器、一个MMA25312前置驱动器、MHT1008驱动器以及MHT1004终级放大器,组成单个集成式闭环模块。

恩智浦RF烹饪产品营销总监Dan Viza表示:“全新Wayv Adventurer将便携式智能烹饪体验提升至新的水平。我们很高兴能与Wayv合作将这款创新的产品推向市场。”

演示与供货

Wayv Adventurer本周在恩智浦FTF 2016上进行了演示。产品将于2016年第四季度开始供货。更多信息,请访问:nxp.com/Wayv

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达45000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Kinetis是NXP B.V的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com