恩智浦推出全球最小、集成微控制器的单芯片SoC,适合无人机、机器人、电动工具及健康保健应用

为满足广阔的市场需求,恩智浦一直致力于扩展自己的8位微控制器系列产品,打造片上系统(SoC)便属于这个战略的一部分;该款SoC包含MOSFET前置驱动器,可提供超高电压性能,低物料(BOM)成本和高集成度

美国德克萨斯州奥斯汀,2017年3月9日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出全球最小的单芯片SoC解决方案——MC9S08SUx微控制器(MCU)系列,该超高压解决方案集成了18V至5V 低压差线性稳压器(LDO)和MOSFET前置驱动器,适合无人机、机器人、电动工具、健康保健以及其他低端无刷直流电机控制 (BLDC)应用。这一强大的的8位MC9S08SUx微控制器系列进一步拓展了恩智浦的S08 MCU产品线,提供4.5V~18V电源电压工作范围,不仅物料(BOM)成本更低,集成度更高,而且性能和可靠性更加出色。目前,市场上越来越多的客户希望以单个MCU取代多器件解决方案,从而降低成本和缩小系统尺寸,同时为空间受限的应用简化集成和布局布线,这一全新的SoC产品应运而生。

恩智浦微控制器业务线资深副总裁兼总经理Geoff Lees表示:“市场趋势是采用集成解决方案以缩小系统尺寸和降低成本,恩智浦在这方面一直处于行业领先地位,是目前唯一用一块芯片把微控制器和MOSFET前置驱动器集成到一个仅有4x4x0.65mm大小的产品的供应商,这也使得印刷电路板的尺寸可以缩小一半。过去,为了满足BLDC电机控制应用的需求,我们不得不使用多个器件,这样的产品往往成本高、尺寸大;我们一直致力于为市场推出新型微控制器以应对这些特有的挑战,MC9S08SUx作为S08 MCU系列的最新成员进一步证明了我们的努力。”

MC9S08SUx基于HCS08内核,内置增强的S08L中央处理器单元和三相MOSFET前置驱动器,为4.5V-18V电机控制应用带来了一体化解决方案。有了单芯片MC9S08SUx MCU,便无需额外的低压差线性稳压器(LDO)、运算放大器和前置驱动器,从而提供了一个具有成本效益的精简解决方案。此外,这款产品集成了BLDC电机控制中几乎所有的必要功能,包括过零点检测、脉宽测量、过压保护和过流保护,使开发人员能够通过轻松配置寄存器来实现应用中的各种功能。MC9S08SUx系列还包含用于电流测量的放大器,并且支持三个上桥臂PMOS以及三个下桥臂NMOS。

恩智浦的S08微控制器(包括最新的MC9S08SUx系列产品)均可使用CodeWarrior作为独立开发工具(IDE),另外提供FreeMASTER作为在线调试工具。此外,IAR Embedded Workbench也支持恩智浦S08微控制器产品家族,在一个工具箱中完整的包含了配置文件、代码示例和项目模板。IAR Embedded Workbench对MC9S08SUx MCU系列的支持将于2017年3月上线。。

IAR Systems产品经理Jan Nyrén表示:“IAR Embedded Workbench中的领先优化技术可以帮助开发人员使用恩智浦全新的MC9S08SUx MCU系列产品在应用中最大程度地提高性能和降低功耗。”

要了解关于MC9S08SUx的更多信息,请访问 www.nxp.com/S08su

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov 获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com