恩智浦为华硕智能手机提供颠覆性USB功率传输3.0端到端快速充电解决方案

恩智浦率先推出面向移动应用的符合USB PD3.0的端到端快速充电解决方案

荷兰埃因霍温,2018年10月30日 – 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布台湾电子公司华硕的最新ASUS ROG(玩家国度)高端旗舰游戏手机采用了恩智浦快速可靠的电池充电解决方案。传统的手机电池充电需要散热,限制了电池充电的水平,导致电池充电慢。恩智浦首次推出USB PD 3.0认证、端到端快速充电解决方案,通过市场领先的2:1开关电容充电器解决高电流电池充电发热问题,实现安全、低温和快速的电池充电。使用恩智浦端到端充电解决方案,在游戏或应用处理器全面运转期间高电流充电的状态下,电池能够保持高达98%的效率。

华硕手机事业处协理暨移动运算事业群总经理张凯舜表示:“我们的‘玩家国度’产品旨在为玩家和游戏爱好者提供最先进的设备。为了满足高阶玩家的期望,我们选择与恩智浦合作,为我们的手机打造了一款行业领先的充电解决方案,从而延长了游戏时间,同时实现了用户一直期待的优秀性能、近乎完美的视觉画面和完全控制。”

恩智浦资深副总裁兼安全接口和电源解决方案总经理Chae Lee表示:“凭借端到端快速电池充电解决方案,恩智浦为华硕公司用户带来了安全无缝的充电体验,以后也将为其他公司带来类似体验,我们对此深感自豪,也很高兴成为第一家将这些优势推向市场的公司。”

恩智浦端到端充电解决方案的关键组件、功能和优势

  • 在高电流充电期间,PCA9468能够实现高达98%的充电效率,缩短充电时间,降低功耗和发热
  • 调节环路确保安全充电,并防止任何不正常的电源情况
  • USB PD3.0认证AC-DC适配器与其他支持快速充电的USB PD认证适配器完全兼容
  • 2:1开关电容转换器针对输入电流双倍输出电流,从而能够沿用低电流额定USB连接线,降低整个系统的物料清单成本
  • 端到端充电解决方案配有经完全验证的参照充电韧体和硬件,缩短上市时间

有关恩智浦快速充电解决方案的更多信息,请参见:https://www.nxp.com/products/analog/interfaces/usb-interfaces:USB-INTERFACES

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Layerscape是恩智浦公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Ltd或其子公司在欧盟和/或其他地区的商标或注册商标。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.

恩智浦和恩智浦标志是恩智浦公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

范舒爽

办公电话:+86-10-8520 3160

电子邮箱:susan.fan@ogilvy.com