恩智浦全新Immersiv3D沉浸式音频解决方案,推动Dolby Atmos和DTS:X走进千家万户

全新亮点

  • 基于Arm® Cortex®-A53处理器,支持Dolby Atmos®和DTS:X®沉浸式音频体验
  • 基于恩智浦i.MX 8M应用处理器的全新硬件和软件架构——Immersiv3D整体解决方案,大幅削减系统成本,实现出色的音频预处理/后处理,加快产品上市时间
  • 支持开发具有智能家居语音控制等出色功能的音频设备

2019年1月8日,美国拉斯维加斯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今日推出了面向智能家居市场的Immersiv3D沉浸式音频解决方案,开启先进的音频系统设计和开发新时代。该解决方案将恩智浦突破性的软件与i.MX 8M Mini应用处理器 相结合,在集成i.MX 8M Mini SoC的设备中支持Dolby Atmos和DTS:X。i.MX 8M Mini还为更广泛的消费类设备(包括条形音箱、智能扬声器和AV接收器)提供语音交互控制等智能功能,消费者可以选择添加其他扬声器,以便在家庭的各个场所分配智能语音控制和沉浸式音频。

具有Dolby Atmos和DTS:X音频品质

与家里的许多设备一样,电视机和音频系统正变得越来越先进。尤其是音响,近年来, 音频技术的突飞猛进主要归功于Dolby Atmos的发展和DTS:X技术的出现。与立体环绕声相比,Dolby Atmos实现了重大飞跃,为听众传递充满整个房间并在身边不断流动的移动音频。当人物、地点、事物和音乐的声音随着令人惊叹的现实技术而变得鲜活起来,听众将感觉自己置身于真实情境之中。全新Immersiv3D沉浸式音频解决方案的设计目的是帮助OEM厂商向市场推出能够支持Dolby Atmos和DTS:X的下一代平价消费类音频设备。

Dolby Laboratories增强音频体验副总裁Mahesh Balakrishnan称:“Dolby Atmos凭借令人赞叹的沉浸式音频,将您喜欢的娱乐体验提升至更高水平。随着恩智浦的Immersiv3D沉浸式音频解决方案开始支持Dolby Atmos,我们将为OEM合作伙伴提供所需工具,让更多人享受到Dolby Atmos的高品质音频体验。”

DTS家居音频和解决方案许可总经理Joanna Skrdlant表示:“Immersiv3D沉浸式解决方案能够解码DTS:X音频信号,并完全按预期重现声音的位置和移动。搭载DTS:X技术的产品可创造出多维音频,因此声音能够自由移动,在消费者的生活空间里打造非凡的沉浸式音频体验。DTS:X技术适应扬声器布局,通过将声音无缝传入和传出观看环境中的特定位置,也就是受众前面、后面、上方和旁边,以合理方式配合个人用户空间。非常荣幸与恩智浦合作,让我们的客户能够更加轻松地享受DTS:X体验。”

恩智浦Immersiv3D如何革新音频系统开发

传统的音频系统设计方法使用数字信号处理器(DSP)来提供复杂、受控的低延迟音频处理,以实现音频和视频同步。传统嵌入式系统随着时间推移而快速发展,如今,此类系统能够处理新的3D音频格式,但音频系统需要设计需要利用当今的先进处理器内核。通过与恩智浦i.MX 8M处理器系列相结合,创新的Immersiv3D沉浸式音频解决方案引入了一种先进方法,将可扩展音频处理功能集成到片上系统(SoC) Arm内核中。该方法无需昂贵的分立DSP,也无需专有的DSP设计基础,而只需要接受软件许可内核。

因此,通过将恩智浦的创新软件与硬件相结合,客户能够显著削减开发成本、加快产品上市时间、实现高保真音频,并且能够添加智能互联功能。

恩智浦消费类市场i.MX应用处理器副总裁Martyn Humphries表示:“一切都是为了满足消费者的期望。从超高清4K到8K,电视机始终处于家庭娱乐系统创新的前沿,但同时,电视机面板设计得越来越薄。较纤薄的电视机厚度不足,无法添加高品质扬声器,这会对家庭娱乐体验产生极大的影响。Immersiv3D沉浸式音频解决方案通过在价格实惠的互补家庭扬声器系统中实现3D音频体验,解决了这一问题。”

该解决方案可提供高端音频功能,如沉浸式多渠道音频播放、自然语言处理和语音功能,符合当今精通数字技术的互联消费者的需求。

恩智浦Immersiv3D如何提供更加智能的体验

得益于恩智浦Immersiv3D沉浸式音频解决方案,音频开发人员、设计师和集成商取得了重大进展,能够在削减成本的同时添加智能和人工智能(AI)功能。其中包括开发增强功能,如选择性降噪(即只消除某些声音元素,如车流声)或语音处理(如改变讲话者的方言或语言)。

该解决方案引入了低成本且易于使用的语音功能扩展支持。使用恩智浦Immersiv3D与i.MX 8M Mini应用处理器构建的音频系统将允许消费者灵活添加任意品牌的不同音频扬声器,以便通过系统的语音控制功能流式传输同步音频。

产品上市时间和演示

2019年国际消费电子展将于1月8日至11日在拉斯维加斯举办,恩智浦届时将展示i.MX应用处理器系列,包括Immersiv3D。

有关详细信息,请联系当地的恩智浦销售代表。