恩智浦新型触摸感应解决方案为物联网应用简化用户界面设计

恩智浦全新触摸解决方案提供通过预认证和测试的硬件组件、优化的软件环境和易于使用的配置工具,帮助加快产品上市

美国加州圣何塞,2017年6月20日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日在恩智浦FTF技术论坛上发布并演示了全新的触摸解决方案。新的解决方案将专用的触摸软件与Kinetis KE15Z MCU上所提供的触摸感应界面(TSI)模块结合在一起,并配备一套完整的工具,使设计人员能够轻松地在物联网应用中添加触摸界面设计,包括家用电器、智能建筑、工业控制机器等等。

在用户界面中添加触摸功能是一项极具挑战性的任务,因为要想达到一流的用户体验,需要考虑许多因素。恩智浦触摸解决方案可以解决这些难题,降低添加触摸功能的复杂性,从而加快产品上市速度。恩智浦触摸解决方案的主要特点如下:

  • 两种工作模式(自电容式和互电容式)
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
  • 经过预认证和测试的硬件,包括3V和10V的IEC61000-4-6认证
  • 抗水和其他液体(防水性)
  • 高灵敏度和高分辨率
  • 经过优化的软件(包括恩智浦触摸资源库和SDK触摸API支持)

恩智浦资深副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“大批开发人员光临FTF技术论坛,为推出新型触摸解决方案提供了理想平台。新的解决方案再次印证了我们的承诺,帮助开发人员社区以快速简易的方式推出面向大众市场的新型物联网应用。恩智浦触摸解决方案现在集成了高层API,并提供GUI工具来支持客户的开发需求。”

Kinetis KE15Z MCU易于集成的硬件具有诸多优点,经过了电磁兼容性、耐水性和抗扰性的预认证,有助缩短设计周期。强大的Kinetis KE15Z MCU符合IEC61000-4-2/-4-4/-4-6和IEC60730 B类标准,确保器件电压和温度保持在安全参数范围内,从而在终端设计为产品和消费者提供安全保护。此外,恩智浦触摸解决方案集成了自动调节和参数配置(包括触摸灵敏度、触摸响应时间和功耗等),使开发人员能够轻松创建代码。

恩智浦触摸软件针对Kinetis KE15Z MCU及其集成的触摸感应接口硬件模块进行了优化。该软件集成在MCUXpresso开发环境中,方便开发。FRDM-KE15Z硬件开发平台也支持该解决方案。

产品定价和上市时间

恩智浦触摸软件、FRDM-KE15z和FRDM-TOUCH开发板即日(2017年6月20日)起开始供货。有关定价或其他信息,请联系您当地的恩智浦销售办事处。

有关恩智浦全新触摸感应界面(TSI)的详情,请访问:www.nxp.com/Touch

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com