恩智浦在其安全性自动驾驶平台上与Green Hills Software展开合作

通过此次合作,我们为严格功能安全需求的、着重量产的自动驾驶方案增加了经过认证的操作系统

德国纽伦堡 - 2019年2月26日 - 2019年嵌入式系统展会——新一代汽车技术与市场领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)与嵌入式安全和保障领域的全球领导者Green Hills Software宣布缔结战略合作伙伴关系,专注于量产级别的ADAS和自动驾驶应用。通过此次合作,以及Green Hills INTEGRITY®实时操作系统(RTOS)的加入,进一步丰富了恩智浦S32 ADAS和中央计算平台产品组合的生态系统。两家公司将共同致力于提供大批量、产品级电子控制单元(ECU),以此促进与生命安全息息相关的自动驾驶应用开发和测试。

当今,在自动驾驶的部分产品和原型中,所用的消费类硬件平台大都无法提供量产级别的功能安全和信息安全保障。多年来,恩智浦和Green Hills为领先的汽车制造商和一级供应商提供功能安全技术,并已用于生产了数百万辆汽车。此次两家公司将利用双方的经验,致力于合作解决开发SAE 2级、3级及更高级别的自动驾驶技术时遇到的问题。

恩智浦通过其S32产品系列提供安全可靠的自动驾驶功能,其中包括恩智浦针对ADAS的可扩展功能安全产品组合。S32系列能够满足2级和3级驾驶的性能、安全与短期商业需求,并着眼于未来发布的4级和5级自动驾驶汽车,因而意义重大。

Green Hills则将其INTEGRITY RTOS技术作为安全自动驾驶软件平台的核心。二十多年来,从飞机控制到医疗机器人,市场中需要强制防故障特性的任务和生命关键型系统纷纷选择INTEGRITY架构,这使其成为嵌入式行业中认证等级最高的RTOS。INTEGRITY或INTEGRITY-178已经获得独立认证组织针对嵌入式应用的最高安全和保障认证,包括汽车(ISO 26262 ASIL D)、航空电子设备(DO-178 A级)、高稳健性保障(通用标准EAL 6+)、工业(IEC 61508 SIL 3)和铁路(EN 50128 SIL 4)。Green Hills还提供MULTI IDE工具套件和C/C++运行时库。这些工具已获得ASIL D和SIL 4认证,用以支持客户的关键应用开发。

恩智浦与Green Hills的首次合作演示,展示了自动驾驶中与生命安全息息相关的路径规划和车辆控制软件如何在恩智浦BlueBox嵌入式自动驾驶平台上的INTEGRITY RTOS中运行。这个演示展现了在开发功能安全、加密保护和量产级ECU时会遇到的技术挑战和解决方案。

恩智浦副总裁兼高级驾驶员辅助部门总经理Kamal Khouri表示,“自动驾驶生态系统的重心已从不惜任何成本实现性能转向大规模生产的安全性。我们很高兴能与Green Hills Software合作,并乐意将其INTEGRITY安全操作系统纳入我们的自动驾驶路线图。在本次合作中,两家公司都注入了久经验证的汽车经验知识,由此为客户提供了一个值得信赖且可实现的平台,并为严苛的自动驾驶汽车产业化做出贡献。”

Green Hills Software业务发展副总裁Dan Mender表示,“恩智浦S32产品组合的性能、安全性和可扩展性令人印象深刻。我们很高兴能与恩智浦合作,将我们在安全和保障中的领导力和在汽车、航空电子和军事系统中久经验证的技术应用于全新的领域。配备Multivisor安全虚拟化和MULTI IDE的INTEGRITY RTOS可为任务和生命关键型的自动驾驶功能提供必要的软件基础。”

Embedded World嵌入式系统展会演示

在2019年嵌入式系统展会中,恩智浦(4A展厅220号展台)和Green Hills(4展厅325号展台)将演示“BlueBox自动赛车”。