恩智浦发布新的高性能无线局域网低噪声放大器,让智能连接更快速、更可靠

放大器与射频开关的结合为 希望用手机、平板电脑、可穿戴设备和小型物联网设备随时随地联网的消费者提供强劲的WLAN信号


拉斯维加斯–2017年1月4日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出集成射频开关(Switch)的新型无线局域网(WLAN)低噪声放大器(LNA),能够让智能手机、平板电脑、可穿戴设备和小型物联网(IoT)设备的智能连接更快速、更可靠。恩智浦的WLAN LNA+Switch系列产品具有高性能、低功耗特性,能够增强WLAN信号质量,使得制造商提供更稳定、覆盖范围更大的WLAN连接成为可能,为希望随时随地联网、分享体验的消费者提供最强信号保障。

恩智浦智能天线解决方案高级主管Chris Kelly表示: “智能环境和物联网下的移动设备交易比以往要多得多,这推动了人们对更好的无线局域网接收质量的需要,并将持续增长。恩智浦在移动市场持续创新,我们的新器件是一款极具吸引力的无线局域网方案,能让制造商提供更多令人满意的移动设备,以满足当今消费者的需求。”

集成了射频开关的新型低噪声放大器适用于更高数据吞吐率标准并提高无线局域网应用的接收灵敏度,包括最新的802.11ac 1Gb/s标准。新的WLAN LNA+Switch系列产品采用恩智浦的高性能QUBiC第八代SiGe:C技术制造,集合了业界最好的噪声系数、高线性度和高效率,并将CMOS工艺的低插损射频开关与高稳定性和高耐用性为标志的SiGe工艺相结合。

上市时间

恩智浦的WLAN LNA+Switch系列包括BGS8324、BGS8358、BGS8424和BGS8458,将搭载在领先的移动WLAN系统芯片(SoC)供应商的参考设计中上市。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com