恩智浦推出业界首款12V智能放大器,助力手机和便携式设备呈现更高音量与饱满音质

恩智浦全新推出的智能功率放大器配备嵌入式DSP,同时兼具更高电压,能够为诸如智能手机、上网本、条形音箱等电子设备带来更加深邃的低音效果与高保真音质

台湾台北,2017年6月1日讯(2017年台北国际电脑展)—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出业界首款12V智能音频放大器TFA9892。这款音频放大器集强大功能与小巧外形于一身,同时兼具高输出功率、高效率与出色的鼓皮弹性以实现更加深邃的丰满低音效果,从而能够为诸如智能手机、上网本和条形音箱等各类电子设备带来非凡音质。

TFA9892是业界首款能够提供12V增强输出的功率放大器,单节电池供电时的输出功率达7W以上,12V电源供电时的输出功率更是高达15W。除了具备一流的功率性能,TFA9892还能够通过实施电流、功率和温度检测来为扬声器提供智能保护,从而保证消费者安全畅享至臻音质。

恩智浦资深副总裁兼安全接口和电源业务总经理Chae Lee表示:“恩智浦非常注重完美音质,一直以来都在努力打造解决方案、 完善用户体验。恩智浦全新推出的TFA9892能够为手机和便携式设备消费者带来超长续航的音频体验,智能音频解决方案的领先供应商称号可谓实至名归。”

助力手机和便携式设备呈现深邃低音与出色音质

全新的TFA9892配备嵌入式板载DSP,其中集成的扬声器增强算法不但可大幅提升低音和鼓的性能表现,而且还能降低背景噪声并消除压缩失真。凭借这一增强的音频性能,TFA9892能够为8Ω扬声器带来卓越能效,同时实现音量与动态范围的双重提升。此外,TFA9892还具备高效性,能够有效降低电量消耗,从而为消费者营造超长续航的音频播放与聆听体验。恩智浦为TFA9892集成了一流的扬声器保护算法,使其在4.2V电池的供电下能够以1%的总谐波失真(THD)为额定功率为2W的8Ω扬声器提供高达7.4W以上的功率输出。

了解恩智浦技术在2017年台北国际电脑展(台湾台北)中的更多信息

恩智浦将在2017年台北国际电脑展中推出两款新品,一款是智能音频放大器TFA9892,另一款是兼具超低电量消耗、出色通话质量与动态响度特性的TFA9896(面向可穿戴设备的微型放大器)。

产品供应情况

TFA9892智能音频放大器现提供样品。欲了解关于恩智浦全系列音频放大器的更多信息,请访问 恩智浦手机音频产品组合页面

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com