恩智浦扩充i.MX RT跨界处理器产品组合,为边缘节点计算提供强大的新功能

德国纽伦堡(2018年嵌入式系统展会)–2018年2月27日–恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出i.MX RT跨界处理器组合的最新产品i.MX RT1060,从而将该产品线扩充至三个可扩展系列。新的处理器系列引入了针对实时应用而设计的新功能,如片内存储器增加至1MB、支持高速GPIO、CAN-FD和支持同步并行接口的NAND/NOR /PSRAM外扩存储控制器。

i.MX RT跨界系列可兼顾高性能与集成性,同时最大限度地降低了成本,以满足当今物联网(IoT)中数百万连接边缘设备对高性能嵌入式处理器的需求,以及在边缘节点实现机器学习功能的需求。

为了满足更智能、更具感知力的边缘计算设备的需求,i.MX RT1060处理器基于ARM®Cortex®-M7的高性能内核,兼具实时运行和应用处理器级功能。

  • 该处理器在600MHz时比任何其他Cortex-M7产品快50%,比现有的Cortex-M4产品快两倍以上。
  • 高实时性系统:基于ARM Cortex-M7内核,中断延迟可低至20ns——这在所有基于ARM Cortex的产品中是最低的。
  • 集成的512KB紧耦合内存(TCM) SRAM可提供极为高效的内核性能,以满足实时物联网和边缘推理应用的苛刻要求。

该处理器系列可以在降低系统级成本的同时提供丰富的用户体验(图形、显示和音频),使其成为诸多应用的理想之选,包括音频子系统、智能家居和楼宇自动化、消费和健康保健应用、工业物联网设备、电源转换和电机控制。带安全加解密功能的外部串行存储器接口减少了对嵌入式系统片内 Flash 的需求,不仅进一步降低了产品成本,还显著降低了 Flash 编程的成本。此外,i.MX RT具有高密度片内SRAM和集成的DC-DC,可降低整体系统成本,为客户带来前所未有的超值性价比。

产品定价和上市时间

i.MX RT1060将于2018年10月量产如需了解更多信息,请访问www.nxp.com/iMXRT


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com