恩智浦扩展产品组合,打造高分辨率汽车雷达传感器

  • 最新的77GHz雷达收发器完善了丰富灵活的高性能雷达产品组合
  • 全套IC产品包括完整的雷达系统组件,可实现与S32R27x/37x车规级处理器平台的无缝集成
  • 参观国际消费电子展(CES)的CP-25号恩智浦展台,与行业领导者共同展望未来前景

拉斯维加斯,2018年1月5日 – 全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)1宣布其业界领先的77GHz雷达产品组合又推出一款新品。这款全球顶级汽车制造商采用的恩智浦 MR3003 雷达收发器面向需要高分辨率和长测距功能的自动驾驶应用,专为前向雷达和角雷达开发设计。借助全新的恩智浦系统组件系列,汽车制造商能够获得真正切合自己需求的系统解决方案,包括实现高性能成像雷达检测。在国际消费电子展(CES)上,恩智浦及其合作伙伴将演示一系列雷达应用,旨在扩展雷达在未来汽车中的作用。

alt

自动驾驶的兴起改变了雷达市场的格局。随着用户对前向视角和360度环视检测的需求日益增加,汽车制造商需要根据具体应用情况以及雷达在车内的位置,寻求最佳的射频性能、功耗和传感器尺寸。

恩智浦的全套雷达收发器构成了业界唯一基于BiCMOS和高级RFCMOS工艺技术的雷达产品组合,利用完整的系统解决方案来满足汽车制造商需求。恩智浦雷达产品组合配合恩智浦S32R汽车雷达处理平台、联网IC、电源管理解决方案,有助于汽车制造商开发各种系统,从小巧紧凑型雷达传感器到高分辨率成像雷达检测应用,推动雷达在所有不同车型的广泛运用。根据估算,在2017年出货的所有汽车雷达模块中,超过50%的模块都采用了恩智浦雷达技术2。

恩智浦ADAS产品线副总裁兼总经理Patrick Morgan表示:“MR3003雷达收发器提供出色的RF输出功率、低噪声和多通道运行,因而可实现测距更远和分辨率更高的雷达传感器。恩智浦采用SiGe BiCMOS和RFCMOS技术开发高性能产品,构成独特丰富的雷达产品组合,为汽车制造商满足各类车型的不同雷达需求提供了有力支持。”

恩智浦在CES 2018展会上与行业领导者共同展望未来

在CES 2018展会上,恩智浦及其合作伙伴将重点演示两个方案,旨在推动汽车雷达传感器的广泛应用。

  • 高分辨率成像雷达传感器概念基于12通道TX和16通道RX设计。该演示在单个雷达传感器内部级联多个MR3003雷达收发器,重点展示实现高分辨率成像雷达检测必需具备的严苛RF性能,包括高输出功率、低噪声和可扩展性。该雷达方案能够同时跟踪数以千计的目标,实时检测周边环境,这对于L4/L5自动驾驶至关重要。
  • 可扩展的雷达平台,满足长距、中距和短距雷达的需求。该演示采用单个恩智浦TEF810x RFCMOS雷达收发器和S32R274处理器,重点突出高性能、超紧凑设计和低功耗特性,可让多达12-20个雷达传感器在汽车周边相互连接。

产品特性和链接

  • 恩智浦雷达产品组合,包括雷达收发器、微控制器电源管理IC、 联网IC
  • MR3003雷达收发器的特性
    • 出色的输出功率和低噪声系数,实现短距或长距检测
    • 低相位噪声和出色的线性度,实现出色的目标分辨
    • 3个TX通道,采用精确的相位旋转器,让每个通道能够独立发射,以便同时检测多个目标,包括波束转向控制
    • 收发器级联选项,让多个收发器能够在单个雷达传感器内部连接,实现高分辨率的多通道成像雷达应用和实时环境映射

上市情况

MR3003和TEF810x雷达收发器现已提供样品,并将于2018年正式投入量产。

备注

1来源:Strategy Analytics 2016。

2根据IHS(2015)和Strategy Analytics(2016年第1季度)市场数据

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达30,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com