恩智浦扩展其即插即用型NFC产品组合:全新控制器和Arduino扩充板

恩智浦最近在其即插即用型(近场通信)NFC解决方案中新增了Arduino™扩充板,并发布了一款高性能NFC控制器PN7150,从而扩展了该公司的高级产品组合。扩展后的产品组合可将NFC技术更轻松、迅速地集成到消费电子设备中,尤其是基于OS的系统中。

构建更好的开发体验

凭借完善的微控制器产品组合,PN71xx系列现可搭配各种扩充板和软件示例,并支持带有Arduino可堆栈头的开发平台,包括Kinetis、LPCXpresso、i.MX和QorIQ,允许快速扩展NFC并进行原型制作。

恩智浦NFC基础设施和消费电子总经理Paul Hubmer表示:“为了实现我们的愿景,并能在任意位置创建和体验NFC,我们的产品旨在让开发人员通过最轻松的部署实践完成NFC应用的探索。现在,NFC技术可以轻松结合基于Kinetis、i.MX、UDOO Neo®和QorIQ的开发平台,让新群体得以进入NFC的世界。”

全新NFC控制器满足市场需求

PN7150配备了嵌入式固件,辅以Linux®、Android™、WinIoT驱动程序和多个软件示例,可通过NCI界面将NFC功能轻松集成到基于OS的系统中。全新NFC控制器是住宅网关、路由器、机顶盒、电视以及音频和医疗设备等应用的理想解决方案。

Grid Connect副总裁Adam Justice表示:“恩智浦强大的NFC控制器产品组合可将NFC技术轻松集成至消费电子设备,使其立即变得更智能、更直观和易于使用。例如,通过在我们的最新住宅网关设计中加入PN7150,消费者只需轻轻触摸一下就可安装智能住宅设备。另外,还可通过云辅助功能执行故障排除和固件更新,实现维护任务的自动实施,减少我们的支持工作量,节省时间和金钱。”

每一款PN71xx器件均集成完整的NFC前端和一个高级32位微控制器,并预安装了经过认证的NFC堆栈。PN7150是恩智浦即插即用型NFC解决方案产品组合的最新成员。相比采用BGA封装的板尺寸优化型PN7120(2015年首次推出 ),PN7150响应最新市场需求,提供更高的输出功率(3.0至4.75 V)并可轻松装配HVQFN40封装。PN71xx IC搭配恩智浦的互联NTAG I²C plus可用于Bluetooth®、Wi-Fi®或ZigBee®配对,简化住宅自动化应用的调试。

PN71xx系列旨在轻松实现超越简单NFC标签操作范畴的NFC项目,它能充分利用所有NFC模式的潜能,如卡仿真、读卡器和点对点功能。

PN71xx NFC控制器的主要优势:

  • 应用主机的标准NFC接口(NCI 1.0),完全符合NFC论坛规范。
  • NFC能在带有OS系统的应用中实现无缝集成,支持Linux、Android和WinIoT驱动程序。
  • 通过三款现有开发套件实现很多平台上的即插即用型NFC操作,支持Raspberry Pi®、BeagleBone® Black或Arduino兼容板。
  • 通过简单设置即可实现全部NFC标准化模式和典型NFC使用场景,包括配对、个性设置、扩展用户界面和维护。

上市时间

PN7120和全新高性能NFC控制器PN7150的样片和兼容开发套件供货日期:
http://www.nxp.com/products/:PN7150B0HN
http://www.nxp.com/products/:PN7120A0EV


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com