恩智浦扩展汽车门禁产品系列 推出全新的无钥匙系统完整解决方案

高集成度低频收发器提升安全性、便利性和系统效率

中国深圳,2016年9月27日讯 —(2016恩智浦FTF未来科技峰会)——恩智浦半导体(NASDAQ:NXpI)今天宣布推出NJJ29C0低频收发器,将其在汽车安全门禁技术上的领先优势扩大到车端系统。作为先进钥匙端设计的长期领导者,恩智浦现已实现完整系统解决方案,不仅具备工作距离更长和为最终用户提供更强的便利性,且成本更低、产品上市时间更快,为车厂及其一级供应商提供了更大的设计自由度。

恩智浦新型低频收发器NJJ29C0是业界首款集成了6通道Class D类低频驱动器、DC/DC升压转换器、微控制器和引擎防盗读写器的产品。NJJ29C0针对安全无钥匙门禁应用而设计,易于导入车辆电子控制系统中,支持迎宾灯、自动落锁等越来越受欢迎的功能。

恩智浦拥有丰富的汽车门禁控制解决方案,新型低频收发器NJJ29C0将匹配恩智浦的应答器、微控制器和射频发射技术。恩智浦汽车门禁控制解决方案支持HT3和AES加密算法,提供业界领先的安全防护。

恩智浦资深副总裁兼高级汽车模拟事业部总经理Jens Hinrichsen表示:“恩智浦是汽车门禁遥控控制领域的领导者。通过与飞思卡尔的并购,恩智浦在汽车微控制器市场建立起了强有力的地位。新型低频收发器NJJ29C0用于车端系统,扩大了恩智浦在安全汽车门禁领域的优势,丰富了恩智浦车身控制模块产品组合。”

NJJ29C0收发器适用于无钥匙系统汽车端系统,拥有最高集成度,包含6个全桥通道、防盗器、升压转换器和功率开关。此外,该器件还集成了一个Class D类低频驱动器,在较低温度时能提供较高的电源电流,改善工作距离和优化电源效率,为防盗器天线布置提供了更大的设计自由度。

更多产品特性:

  • 更长的备用引擎防盗通信距离
  • 3通道同时驱动,总电流最高达3A
  • 低功耗,更大的驱动电流
  • 6个唤醒输入/接口用于门把手,触发自主传输
  • 最长3米(典型值)的长电缆用于引擎防盗线圈
  • 支持灵活的天线设计

产品定价和上市时间

NJJ29C0首批产品计划于2017年第四季度上市。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXpI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com