恩智浦推出业内首个15W车载无线充电解决方案

车载充电速度比现有技术快3倍,提升驾乘体验

中国深圳,2016年9月27日讯 —(2016恩智浦FTF未来科技峰会)——恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)今天推出了一款15W创新型无线充电解决方案,能满足严苛的汽车和行业等级要求。这套完整的解决方案符合WPC Qi和PMA的充电标准,汽车制造商可轻松从5W过渡至15W,可实现对手机、平板电脑和可穿戴设备的快速车载充电,提升驾驶员车载充电体验。

快速和成熟的设计

新型的WCT-15WTXAUTO解决方案可将充电速度提高到现有速度的3倍,并满足汽车行业的具体要求,如AEC-Q100 第2级的等级要求,温度适应范围更广,可保证15年的产品寿命。为了给驾驶员提供更多便利并提高汽车的安全性,新型的15W解决方案采用了多线圈技术,充电设备匹配的灵活性更强,空间自由度更高,同时还集成了内置的近场通讯技术(NFC)。

WCT-15WTXAUTO解决方案是在恩智浦5W汽车充电解决方案基础上开发的,后者已成功应用于今年推出的多款汽车。

“无线充电是目前移动设备市场的发展趋势,并正从传统的消费类充电垫延伸到车载充电,”恩智浦微控制器产品线的全球销售总监Denis Cabrol表示,“汽车的运行环境为这一应用带来很多挑战,但恩智浦的解决方案为设计者们应对这些挑战提供了一个多功能的平台。”

加速产品上市的全面解决方案

恩智浦强有力的解决方案可以帮助客户简化产品的开发和认证程序,加速其产品上市时间,并节省数十万美元的开发和认证成本,让客户能够更专注于产品的创新性和实用性。WCT-15WTXAUTO 解决方案具备WPC Qi和PMA标准双模式支持,硬件设计上考虑了成本优化以及产品量产化。成熟的核心固件实现了能量转换、自由定位,以及可靠的异物检测功能。该解决方案专为严苛的车辆运行环境设计,可避免与其他车上系统的互相干扰,例如无钥匙进入和启动系统、AM波段收音机等。API支持NFC芯片的无缝集成,用于检测和保护非接触式智能卡;CAN总线支持车载网络通信,并可定制收费、通信和控制功能。

WCT GUI Graphical 用户界面工具可快速配置和优化无线充电发射器设计。恩智浦也可根据客户要求提供专业支持和服务。

上市时间

基于 MWCT101xA 控制器开发的恩智浦的新型WCT-15WTXAUTO 15W无线充电解决方案目前可提供样品;MWCT101xA 控制器产品现在可接受订货。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com