恩智浦推出全球首个获得Qi认证的面向移动设备的MP-A11无线供电发射器参考设计, 支持15W Qi、7.5W iPhone充电和Samsung快速充电技术

恩智浦半导体公司近日宣布,公司凭借MP-A11定频发射器的参考设计已率先获得了由无线充电联盟(WPC)颁发的Qi 规范的15W EPP(Extended Power Profile)认证,该设计兼容最新iPhone 7.5W充电规范,及Samsung快速充电技术。MP-A11参考设计由恩智浦定义和开发,目前已被多家领先发射端方案厂商的移动设备采用。MP-A11提供顶级的充电和安全体验,是目前市面上唯一得到证实,且专门为iPhone快速优化过的无线充电解决方案。

目前认证过的MP-A11参考设计是一种定频的单线圈发射器参考设计(恩智浦产品编号:WCT-15W1TXFF),支持15W EPP,且符合Qi最新的V1.2.4规范要求。充电过程中它运用了多种异物检测(FOD)技术,包括功率预传输FOD、周期回复检测FOD以及功率损耗FOD。

恩智浦产品营销总监Steven Tateosian表示:“随着苹果宣布在iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X中采用Qi无线充电技术之后,整个行业都在见证新发射器设计的加速发展,很多公司都想把这个设计集成到自己现有的产品线里。随着认证的完成,恩智浦的客户已在自己设计和制造基于MP-A11的发射器设备,现在他们的终端产品就会很容易且快速获得认证——可节省数月时间将产品上市,并且节省数万美元的研发成本。”

恩智浦开发系统级无线供电解决方案,包括恩智浦控制器、应用软件、库文件、NFC读卡器以及功率器件。恩智浦解决方案为器件设计人员和制造商提供了编程能力、灵活性、功率效率,以及先进的异物检测(FOD)功能,适用对象包括多种支付卡,也可用于实施高速、安全的身份验证。

如需了解更多与产品和认证有关的信息,请访问:

恩智浦网站: www.nxp.com/wirelesspower

无线充电联盟网站: https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/details/2481/15w-fixed-frequency-one-coil-power-transmitter


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com