恩智浦推出基于ARM Cortex-A7的业界功耗最低处理器,助推物联网发展

大获成功的i.MX 6系列再添新成员,以突破性价格提供无与伦比的功耗和性能

中国深圳,2016年9月27日讯 —(2016恩智浦FTF未来科技峰会)——恩智浦半导体(NASDAQ:NXpI)今天在中国正式发布i.MX 6ULL应用处理器,其能效比市场同类产品提升高达30%。i.MX 6ULL专为注重价值的工程师和开发人员设计,帮助他们为不断增长的物联网领域的消费者市场和工业市场开发经济型解决方案。该处理器具有安全加密功能,以先进方式实现单核ARM® Cortex®-A7,提供多种存储器接口并集成电源管理模块,大大降低了使用的复杂程度。

恩智浦资深副总裁、微控制器业务总经理Geoff Lees表示:“成本效益、易用性和低功耗对是物联网创新性应用取得成功的重要因素,i.MX 6ULL已将三者发挥到极致。通过更高的性能和极具竞争力价格,我们的客户能够为其用户提供更佳的人机界面用户体验。”

i.MX 6ULL功能

作为i.MX 6系列的最新成员,i.MX 6ULL引进单核Cortex-A7处理器,工作频率最高可达528 Mhz,配备128 KB L2缓存,支持16位DDR3/LpDDR2。该款产品完美集成电源管理、安全单元和广泛的连接接口,提供了安全的物联网应用所需的性能扩展性和低功耗。i.MX 6ULL处理器具有兼容和可扩展的封装选项,其中14 x 14mm是简单和低成本pCB设计的理想选择,9 x 9mm则更适合空间受限的应用。

致远电子总裁周立功表示:“作为能效更高的Cortex-A级别内核,这款产品是对以前ARM7和ARM9架构产品的自然升级。i.MX 6ULL的功能集、价位以及能效可帮助我们为中国市场开发下一代智能电网监控系统。”

产品定价和上市时间

i.MX 6ULL应用处理器10,000件起售,定价3.50美元/片。i.MX 6ULL应用处理器现已提供样品,2016年10月与Linux BSp的GA发行版一起投入量产。i.MX 6ULL处理器由i.MX 6ULL评估套件提供支持,套件包含CpU板和扩展底板。恩智浦FTF中国期间提供i.MX 6ULL处理器和EVK的培训课程和演示。有关详细信息,请访问 www.nxp.com/iMX6ULL

i.MX 6系列应用处理器

i.MX 6系列应用处理器是功能和性能可扩展的多核平台,包含基于ARM® Cortex®架构的单核、双核和四核系列产品,架构包括Cortex-A9、Cortex-A9 + Cortex-M4组合以及Cortex-A7解决方案,工作频率可达1.2 GHz。本系列产品具有广泛的集成度和节能处理能力,可胜任3D和2D图形及高分辨率视频处理,能够广泛应用于消费、工业和汽车领域。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXpI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

前瞻性陈述

本文中包括恩智浦的商业策略、财务状况、经营成果和市场数据以及其他声明在内的前瞻性陈述均不属于历史事实。前瞻性陈述就其性质而论受多种因素、风险和不确定性影响,实际结果可能完全不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除履行美国联邦证券法要求披露的重大信息的义务外,无论是否为了反映任何未来事件、环境或其他,恩智浦于本文发表后均没有公开更新或修订任何前瞻性陈述的意向或义务。有关潜在风险和不确定性的讨论,请参阅恩智浦的公司申报文档中列出的风险因素。恩智浦的公司申报文档的副本可以通过SEC网站 www.sec.gov获取。


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com