恩智浦推出用于快速充电的业界最佳端到端USB Type-C解决方案

可将交流-直流转换器、协议控制器、USB PD Phy和直接充电器简单集成,实现业界首个完全符合标准的Type-C完整解决方案


拉斯维加斯–(CES 2017)–2017年1月4日——恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)今日推出用于快速充电的业界最佳端到端USB Type-C解决方案。这个市场上最小的高效端到端解决方案具有独特的快速充电功能,采用USB PD PHY技术,构成完全符合标准的Type-C端口控制器(TCPC)。借助恩智浦的这款新产品,制造商能够更轻松地将USB Type-C功能集成到他们的移动产品中,更加快速便利地满足消费者需求,让他们能够在连接到视频和数据的同时为各种常用设备充电。

恩智浦资深副总裁、安全接口和电源业务总经理Chae Lee表示:“我们的最新解决方案提供多协议标准USB Type-C电源和高速开关,通过一条可反向插入的电缆进行无缝连接和充电。USB Type-C是移动市场增长速度最快的应用之一,恩智浦是目前唯一提供具有简易集成和最高工作效率的多功能端到端解决方案的供应商。

恩智浦的这款新产品包括Type-C端口控制器、新型6A直接充电器、直接充电接口和USB-PD控制器,共同构成从墙壁插座到电池的完整快速充电解决方案。该解决方案支持USB Type-C连接器,能够同时传输数据、视频和电源,支持真正的手机电源按需充电,在一个单元中为移动和计算设备快速充电。直接充电器还让消费者能够更快速地为智能手机充电,同时提供旨在保护电池和系统的精确电压和电流调节环路,从而减少发热量。该解决方案是率先提供符合USB-IF标准的USB供电功能的产品之一,旨在实现广泛的可操作性。

新产品详细信息:

  • PTN5110 Type-C端口控制器:业界首款具有低功耗的USB-IF TCPCPHY,其特性包括:在主动吸收模式下的电流仅为30uA、行业标准的可编程USB供电功能、更快速的电池充电、封装尺寸比第一代器件缩减57%。使用新型TCPC PHY可以通过减少重复的MCU来简化系统架构,从而降低整体的系统BOM成本。这使我们能够将MCU用于更先进的功能,而不产生额外成本。该产品预期将于2017年1月投入量产。
  • PCA9491UK 6A直接充电器:低导通电阻开关(13 mohm)可减少移动设备上的发热量,能够实现针对独特客户需求而优化的可编程选项。此外,最佳的功能得以在最小的封装尺寸上实现:42引脚WLCSP。该产品还提供多个电压和电流调节环路,为晶圆、VBUS 和电池提供精确的温度传感器读数,采用30V支持技术,未来可与高压充电器直接集成。该产品预期将于2017年3月投入量产。
  • TEA1901 SCP直接充电接口控制器/ TEA1905x USB-PD/Quick Charge™接口控制器:市场上率先将USB PD 3.0和Quick Charge 2.0、 3.0组合在一起的产品之一。这些产品均为量身定制,可与TEA1936x和TEA199x配合使用,通过小型手机壁式充电器提供高能效,采用行业最新的接口协议,而无需使用复杂的技术。这些控制器将多种先进的快速充电协议结合在一起,提供多个电压和电流调节环路,并为电池和系统提供保护。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com